Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
Aucun
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Fiche d’obturation de cavité
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Silicone
-
Couleur principale :
Blanc
Dimensions
-
Diamètre de la cavité :
3.6 mm [ .142 in ]
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.9 mm [ .154 in ]
Autre
-
Résistance aux hydrocarbures :
Pauvre
-
Dureté Shore A :
50
-
Contient un lubrifiant :
Oui
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 212 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]