Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
5.8, 6.3
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.228, .248
-
Placage de l'interface :
Argent (Ag)
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Indice de courant typique (A):
40
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Taille du contact :
6.3 mm
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
11, 12, 13
-
Diamètres d'isolant compatibles :
3.3 – 4.5 mm [ .13 – .177 in ]
-
Dimension du fil (mm²):
2.5 – 4
-
Dimension du fil (AWG):
13 – 11
-
Dimension du fil (mm²):
2.5, 3, 4
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
IEC 664/664A (DIN VDE 0110)
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
-
Quantité par emballage :
2100
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
25 – 40 A (puissance)