Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’embase :
Entièrement renforcé
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Embase mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal :
21
-
Nombre de positions :
21
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de lignes :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
24
-
Architecture de tension nominale (V):
12, 24
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Noir
-
Code du connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
3mm
-
Largeur de la patte d’accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.8 mm [ .031 in ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Interface de verrouillage
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Tige de soudure
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Fonction du montage panneau :
Avec
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Type de montage du connecteur :
Montage panneau
-
Trous de montage :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) :
3.5 mm [ .138 in ]
Dimensions
-
Hauteur du profil à partir du PCB :
26.2 mm [ 1.031 in ]
-
Largeur du connecteur :
20.3 mm [ .791 in ]
-
Longueur du connecteur :
51 mm [ 2.008 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Plateau
-
Quantité d’emballage :
112