Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu clair
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse à sertir :
Bague
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.75 mm [ .03 in ]
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Longueur de la surface de connexion :
6 mm [ .234 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
23
-
Dimension du fil (mm²):
.25
-
Diamètre intérieur du fût :
1.8 mm [ .07 in ]
-
Longueur totale :
10 mm [ .4 in ]
-
Longueur de dénudage :
8 mm [ .315 in ]
-
2-Dimension du fil (AWG):
23
-
2-Dimension du fil (mm²):
.25
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Bande