Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur :
SOIC-16
-
Type de capteur de pression :
Capteurs de pression à sortie mV
-
Type de pression :
Différentiel
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
6,5
Dimensions
-
Hauteur :
5,57 mm [ .23 in ]
-
Longueur :
19.6 mm [ .771 in ]
-
Largeur :
7.2 mm [ .283 in ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve :
12 psi
-
Type de signal de sortie :
90 mV
-
Précision de la pression :
± 0,1 % PE
Caractéristiques de l’emballage
-
Configuration des ports :
Double horizontal
Autre
-
Options du capteur :
Tube long