Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de boîtier :
Métal
-
Type d'assemblage :
Connecteur électrique
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
16
-
Contacts préchargés :
Non
-
Détrompage :
Clé polarisation N
-
Capot installé en usine :
Non
Caractéristiques du corps
-
Type d'entrée :
Insertion arrière
-
Matériau de placage du boîtier :
Zinc noir
-
Matériau du boîtier :
Alliage d’aluminium
-
Type de matériau de l'isolant :
Diélectrique dur/silicone
-
Hermétique :
Non
-
Type de protection contre l'environnement :
Étanche
-
Type de traversée :
Non
-
Protection de l'environnement :
Avec
Fonctionnalités de contact
-
Disposition des contacts :
20 – 16
-
Type de contact :
Support
-
Quantité de contacts (taille 16) :
16
Fixation mécanique
-
Code de polarisation :
N
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Bague de couplage
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Longueur de l'ensemble (mm):
33.5
-
Dimension du fil (AWG):
16
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 175 °C [ -67 – 347 °F ]
-
Indice de protection contre l'eau :
7
-
Indice de protection contre la poussière :
6
-
Résistance hydraulique :
Immersion
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles):
500
Autre
-
Utilisable sur le terrain :
Oui