Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Carte à composant
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
Caractéristiques du corps
-
Matériau du support de pile :
Bronze phosphoreux
-
Type de support de pile :
Pile bouton
-
Poids de la batterie (g):
2.92
-
Couleur principale :
Argent
-
Piles compatibles :
CR2032
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Nickel (Ni)
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Rétention des tiges de soudure
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement du montage PCB :
Avec
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
500
-
Type de conditionnement :
Lot