Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'indicateur de température :
Thermochromique
-
Indicateur de température :
Oui
Fonctionnalités de configuration
Dimensions
-
Longueur :
19.1 mm [ .75 in ]
-
Gamme de diamètres de gaines compatibles :
7 mm [ .276 in ]
-
Diamètre extérieur du blindage (min) :
4.3 mm [ .17 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
150
-
Propriétés de résistance :
Protection contre l’immersion
-
Température du fil (max) (°C):
105
Normes de l’industrie
-
Certifié par un gouvernement :
Non
-
Normes MIL/NAS (MIL-S-83519, NAS-1747) :
M83519/1