Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Autre

  • Matériau de l'écrou  Laiton

  • Classe  Militaire

  • Caractéristiques supplémentaires  Matériel inclus

  • Matériau diélectrique  PTFE, Fluoropolymère, Polypropylène

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Non conforme, Conforme aux exemptions

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du connecteur  Circulaire

  • Type de joint d'étanchéité et de bouchon  Joint

  • Interface RF  BNC

  • Type de connecteur  Jack

  • Type de câble RF compatible  RG 174, RG 62A, RG 58C, RG 179, RG 188, RG 62, RG 140, RG 58B, RG 59, RG 142A, RG 58A, RG 124, RG 62B, RG 161, RG 142, RG 59A, RG 187, RG 142B, RG 59B, RG 210, RG 58

  • Système de connecteur  Câble-à-câble, Câble à panneau

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Conditions d’utilisation

  • Options d'isolant  Non isolé

Fonctionnalités de contact

  • Type de sertissage  Simple

  • Matériau du contact central  Nickel

  • Épaisseur du placage du contact central (µin) 889, 1080, 1016

  • Matériau de placage du contact central  Or

  • Matériau du contact central  Cuprobéryllium

Fixation mécanique

  • Style de montage sur le panneau  Montage arrière

  • Système de raccordement  Baïonnette

  • Type de montage  Montage panneau

  • Méthode de blocage  Mécanique

  • Verrouillage par encliquetage  Sans, Avec

Dimensions

  • Diamètre extérieur raccordé (approximatif)  14.53 mm [ .572 in ]

Caractéristiques électriques

  • Impédance (Ω) 50

Fonctionnement/Application

  • Fréquence de fonctionnement (GHz) 4

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  1

  • Nombre de contacts coaxiaux  1

Caractéristiques du corps

  • Orientation du connecteur  Droit

  • Matériau du corps  Laiton

  • Finition du matériau du corps  Plaqué

  • Matériau de placage du corps  Argent

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Carton

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-076-BNCJK4GMG

Documents associés