Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur
Circulaire
-
Interface RF
BNC
-
Type de connecteur
Jack
-
Système de connecteur
Câble à panneau
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
1
-
Nombre de contacts coaxiaux
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur
Droit
-
Matériau du corps
Zinc
-
Finition du matériau du corps
Plaqué
-
Matériau de placage du corps
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central
Cuivre
-
Épaisseur du placage du contact central (µin)
7620
-
Matériau de placage du contact central
Argent (Ag)
-
Matériau du contact central
Bronze phosphoreux
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Soudure
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB
Sans
-
Style de montage sur le panneau
Montage avant
-
Système de raccordement
Baïonnette
-
Type de montage
Montage panneau
-
Méthode de blocage
Soudure
-
Verrouillage par encliquetage
Avec
Dimensions
-
Épaisseur du panneau (recommandée)
1.17 – 3.18 mm [ .046 – .125 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif)
14.53 mm [ .572 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement
'-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz)
4
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Carton
Autre
-
Caractéristiques supplémentaires
Matériel inclus
-
Classe
Commercial
-
Matériau diélectrique
PBT
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-076-BNCJKHD50