Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur
Circulaire
-
Interface RF
BNC
-
Type de connecteur
Jack
-
Système de connecteur
Câble-à-carte
-
Étanchéifiable
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit
-
Nombre de positions
1
-
Nombre de contacts coaxiaux
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps
Zinc
-
Matériau de placage du corps
Nickel, Étain, Étain-plomb
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central
Or
-
Matériau du contact central
Cuprobéryllium
-
Épaisseur du placage du contact central (µin)
30, 50
-
Matériau du contact central
Nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches (mm)
3.33, 4.34
-
Longueur des pattes et des broches (in)
.131, .17
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB
Sans
-
Système de raccordement
Baïonnette
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Méthode de blocage
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage
Avec
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB
10.97 mm [ .432 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif)
14.53 mm [ .572 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz)
2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Carton, Emballage
Autre
-
Classe
Commercial
-
Matériau diélectrique
Polyméthylpentène, PTFE, TPX
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-076-BNCJKRA752