Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Interface RF
BNC
-
Type de connecteur
Jack
-
Système de connecteur
Câble-à-carte
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit
-
Nombre de positions
1
-
Nombre de contacts coaxiaux
1
Caractéristiques électriques
-
Type de protection et suppression des EMI et RFI
Mise à la terre PCB
-
Impédance (Ω)
75
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur
Angle droit
-
Matériau du corps
Polyester, PBT, Zinc
-
Matériau de placage du corps
Étain, Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central
Nickel
-
Épaisseur du placage du contact central (µin)
30
-
Matériau de placage du contact central
Or (Au)
-
Matériau du contact central
Cuprobéryllium
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches (mm)
2.79, 4.11, 5.1, 10.92
-
Longueur des pattes et des broches (in)
.11, .162, .2, .43
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB
Avec
-
Style de montage sur le panneau
Montage arrière
-
Type de fonction du montage panneau
Rondelle de sécurité et écrou
-
Système de raccordement
Baïonnette
-
Type de montage
Montage panneau
-
Méthode de blocage
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier
Blanc, Naturel, Noir
Dimensions
-
Longueur des broches de montage (mm)
2.03, 2.16, 3.48, 4.34
-
Longueur des broches de montage (in)
.08, .085, .137, .171
-
Hauteur par rapport au PCB (mm)
10.97, 12.7, 13.18, 15.88
-
Hauteur par rapport au PCB (in)
.432, .5, .519, .625
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif)
14.53 mm [ .572 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz)
2, 4, 11
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Plateau, Tube
Autre
-
Classe
Commercial
-
Matériau diélectrique
Polyméthylpentène, PTFE
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-076-BNCJKRA75C