Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Interface RF  BNC

  • Type de connecteur  Jack

  • Système de connecteur  Câble-à-carte

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit

  • Nombre de positions  1

  • Nombre de contacts coaxiaux  1

Caractéristiques électriques

  • Impédance (Ω) 75

Caractéristiques du corps

  • Matériau du corps  Polyester, PBT, Zinc

  • Finition du matériau du corps  Plaqué

  • Matériau de placage du corps  Nickel

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact central  Nickel

  • Épaisseur du placage du contact central (µin) 30

  • Matériau de placage du contact central  Or (Au)

  • Matériau du contact central  Bronze phosphoreux

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

  • Longueur des pattes et des broches  4.11 mm [ .162 in ]

Fixation mécanique

  • Support de montage pour PCB  Avec

  • Style de montage sur le panneau  Montage arrière

  • Type de fonction du montage panneau  Rondelle de sécurité et écrou

  • Système de raccordement  Baïonnette

  • Type de montage  Montage panneau

  • Méthode de blocage  Mécanique

  • Verrouillage par encliquetage  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Couleur du boîtier  Noir

Dimensions

  • Longueur des broches de montage  3.48 mm [ .137 in ]

  • Hauteur par rapport au PCB (mm) 13.18, 15.88

  • Hauteur par rapport au PCB (in) .519, .625

  • Diamètre extérieur raccordé (approximatif)  14.53 mm [ .572 in ]

Conditions d’utilisation

  • Options d'isolant  Non isolé

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Fréquence de fonctionnement (GHz) 2, 4

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Tube

Autre

  • Caractéristiques supplémentaires  Matériel inclus

  • Classe  Économie

  • Matériau diélectrique  Polyméthylpentène

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-076-BNCJKRA75E

Documents associés