Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Autre
-
Matériau de l'écrou
Laiton
-
Classe
Militaire
-
Matériau diélectrique
PTFE
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme aux exemptions
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur
Circulaire
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon
Joint
-
Interface RF
BNC
-
Type de connecteur
Fiche
-
Type de câble RF compatible
RG 62A, RG 124, RG 62B, RG 179, RG 161, RG 62, RG 140, RG 59A, RG 187, RG 59, RG 59B, RG 210
-
Système de connecteur
Câble-à-câble
-
Étanche
Oui
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Non isolé
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage
Sertissage simple
-
Matériau du contact central
Nickel
-
Épaisseur du placage du contact central (µin)
889
-
Matériau de placage du contact central
Or
-
Matériau du contact central
Laiton
Dimensions
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif)
14.53 mm [ .572 in ]
Caractéristiques électriques
Fixation mécanique
-
Système de raccordement
Baïonnette
-
Méthode de blocage
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage
Sans
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz)
2
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
1
-
Nombre de contacts coaxiaux
1
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur
Droit
-
Matériau du corps
Laiton
-
Matériau de placage du corps
Argent
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Carton
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-076-BNCPK2GMG