Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Autre
-
Matériau de l'écrou
Laiton
-
Classe
Militaire
-
Matériau diélectrique
PTFE, Polypropylène
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE
Non conforme, Conforme aux exemptions
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur
Circulaire
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon
Joint
-
Interface RF
BNC
-
Type de connecteur
Fiche
-
Type de câble RF compatible
RG 55A, RG 174, RG 62A, RG 58C, RG 188, RG 62, RG 140, RG 58B, RG 59, RG 142A, RG 58A, RG 124, RG 55, RG 62B, RG 142, RG 223, RG 59A, RG 55B, RG 142B, RG 59B, RG 210, RG 58
-
Système de connecteur
Câble-à-câble
-
Étanche
Oui
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant
Non isolé
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage
Simple
-
Matériau du contact central
Nickel
-
Épaisseur du placage du contact central (µin)
889
-
Matériau de placage du contact central
Or
-
Matériau du contact central
Laiton
Dimensions
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif)
14.53 mm [ .572 in ]
Caractéristiques électriques
Fixation mécanique
-
Système de raccordement
Baïonnette, Pousser
-
Type de montage
Montage panneau
-
Méthode de blocage
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage
Sans, Avec
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz)
4
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
1
-
Nombre de contacts coaxiaux
1
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur
Droit
-
Matériau du corps
Laiton
-
Finition du matériau du corps
Plaqué
-
Matériau de placage du corps
Argent
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac, Carton
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-076-BNCPK4GMG