Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du connecteur  Circulaire

  • Interface RF  BNC

  • Type de connecteur  Jack

  • Système de connecteur  Câble-à-câble, Câble-à-carte, Câble à panneau

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

  • Nombre de positions  1

  • Nombre de contacts coaxiaux  1

Caractéristiques électriques

  • Impédance (Ω) 50

Caractéristiques du corps

  • Matériau du corps  Laiton, Polyester, PBT, Zinc

  • Finition du matériau du corps  Passivé, Plaqué

  • Matériau de placage du corps  Étain, Étain-plomb, Nickel

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact central  Cuivre, Nickel

  • Épaisseur du placage du contact central (µin) 889, 1080, 1270, 3810, 5080

  • Matériau de placage du contact central  Argent (Ag), Étain (Sn), Or (Au)

  • Matériau du contact central  Bronze, Bronze phosphoreux, Cuprobéryllium

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Press-Fit, Trou traversant – Soudure

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 3.3, 3.33, 4.1, 4.19, 4.45, 4.57, 4.83, 5.1, 5.33, 6.35

  • Longueur des pattes et des broches (in) .13, .131, .162, .165, .175, .18, .19, .2, .21, .25

Fixation mécanique

  • Support de montage pour PCB  Avec, Sans

  • Style de montage sur le panneau  Montage arrière

  • Type de fonction du montage panneau  Rondelle de sécurité et écrou

  • Système de raccordement  Baïonnette

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur carte

  • Méthode de blocage  Mécanique

  • Verrouillage par encliquetage  Avec, Sans

Caractéristiques du boîtier

  • Couleur du boîtier  Blanc, Noir

Dimensions

  • Longueur des broches de montage  3.48 mm [ .137 in ]

  • Hauteur par rapport au PCB (mm) 10.97, 15.88, 16.64, 20.57, 23.9, 34.93

  • Hauteur par rapport au PCB (in) .432, .625, .655, .81, .941, 1.375

  • Diamètre extérieur raccordé (approximatif)  14.53 mm [ .572 in ]

Conditions d’utilisation

  • Options d'isolant  Non isolé

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -65 – 125, -55 – 85

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -67 – 185, -85 – 257

Fonctionnement/Application

  • Fréquence de fonctionnement (GHz) 2, 4

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Carton, Plateau, Tube

Autre

  • Classe  Commercial

  • Matériau diélectrique  PBT, Polyester, PBT, Polyméthylpentène, PTFE

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-076-BNCVTBAY

Documents associés