Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de joint d'étanchéité et de bouchon  Joint

  • Interface RF  TNC

  • Type de connecteur  Jack

  • Type de câble RF compatible  RG 174, RG 188, RG 316

  • Système de connecteur  Câble-à-câble, Câble-à-carte

  • Étanche  Non, Oui

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  1

  • Nombre de contacts coaxiaux  1

Caractéristiques électriques

  • Impédance (Ω) 50

Caractéristiques du corps

  • Orientation du connecteur  Droit

  • Matériau du corps  Zinc

  • Matériau de placage du corps  Nickel

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact central  Nickel

  • Type de sertissage  Double sertissage

  • Matériau de placage du contact central  Or (Au)

  • Matériau du contact central  Cuprobéryllium

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Support de montage pour PCB  Sans

  • Système de raccordement  Fileté, Vis

  • Type de montage  Montage panneau

  • Méthode de blocage  Mécanique

  • Verrouillage par encliquetage  Sans

Dimensions

  • Épaisseur du panneau (recommandée)  6.35 mm [ .25 in ]

  • Diamètre extérieur raccordé (approximatif)  16.26 mm [ .64 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Fréquence de fonctionnement (GHz) 4, 11

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Carton

Autre

  • Classe  Commercial

  • Matériau diélectrique  Polyméthylpentène

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-076-TNCM50

Documents associés