Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'interface du fond de panier  2 mm HM

  • Système de connecteur  Carte-à-carte

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Étanche  Non

Fonctionnalités de configuration

  • Rangées chargées  A, B, C, D, E, Entièrement chargé

  • Nombre de positions de signaux  110, 114, 125

  • Configuration de l'accouplement et du désaccouplement  MFBL

  • Nombre de colonnes  5, 6, 11, 19, 22, 25

  • Nombre de rangées  5, 11

  • Architecture du fond de panier  Mezzanine

  • Nombre de positions  55, 95, 110, 125

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit

Caractéristiques du signal

  • Version diaphonique  Standard

  • Taux de débit de données (Gb/s) ≤1

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Gris

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact  Nickel

  • Type de contact  Broche

  • Longueur des broches traversantes (mm) 3.3, 3.7, 3.8

  • Désignation de l'interface PCI  Aucun

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain, Étain-plomb

  • Longueur de la surface de connexion (mm) 3.3, 5.2, 6.7, 8.2

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain-plomb, Flash or sur palladium nickel, Or (Au)

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) .5, .76, 1.27

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 20, 30, 50

  • Courant nominal du contact (max) (A) .7, 1.5

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Press-Fit

Fixation mécanique

  • Niveau de raccordement frontal  Niveau 1, Niveau 2

  • Type d'alignement de l'accouplement  Centre polyvalent, Cosses de guidage

  • Type de montage  Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Polyester GF

  • Axe central (pas)  2 mm [ .078 in ]

Dimensions

  • Longueur du module de fond de panier (mm) 24.9, 25, 37.88, 38, 43.9, 44, 49.9, 50

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -65 – 105, '-55 – 125

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -85 – 221, -67 – 257

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  10, 11, 12, 14, 22

  • Type de conditionnement  Plateau, Tube

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-472-Z1

Documents associés
Aucun document disponible.