Produit | N° de pièce TE | Documents | Nombre de colonnes | Nombre de rangées | Nombre de positions | Axe central (pas) | Type de conditionnement | Matériau du placage de la surface de contact | Épaisseur du placage de la surface de contact | Application du circuit | Conformité RoHS de l'UE | Conformité aux VLE de l'UE |
---|
| 100147-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | 22 | 5 | 110 | 2 mm | Tube | Or (Au) | .76 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 5352009-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 19 | 5 | 95 | 2.54 mm | Tube | Flash or sur palladium nickel, Or (Au) | .76 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 5646487-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | 25 | 8 | 200 | 2 mm | Tube | Basé sur la performance | .76 µm | Signal | - | - |
| 5646442-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | 25 | 8 | 176 | 2 mm | Tube | Basé sur la performance | .76 µm | Signal | - | - |
| 5646489-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 22 | 5 | 110 | 2 mm | Tube | Basé sur la performance | .76 µm | Signal | - | - |
| 5352152-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 22 | 5 | 110 | 2 mm | Tube | Or (Au) | 1.27 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 5100161-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 11 | 5 | 55 | 2 mm | Tube | Flash or sur palladium nickel, Or (Au) | .76 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 352152-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 22 | 5 | 110 | 2 mm | Tube | Or (Au) | .76 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 1857994-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 22 | 5 | 110 | 2 mm | Tube | Flash or sur palladium nickel, Or (Au) | .76 µm | Signal | - | - |
| 1857995-1 | PDF 3D | 25 | 5 | 125 | 2 mm | Tube | Or (Au) | .76 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 5100145-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 25 | 5 | 125 | 2 mm | Tube | Flash or sur palladium nickel, Or (Au) | 1.27 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 5100147-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 22 | 5 | 110 | 2 mm | Tube | Flash or sur palladium nickel, Or (Au) | .76 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 5352068-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | 22 | 5 | 110 | 3.7 mm | Tube | Étain (Sn) | 1.27 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 5352171-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 19 | 5 | 95 | 2 mm | Tube | Or (Au) | 1.27 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 3-352069-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | 25 | 5 | 125 | 2 mm | Tube | Or (Au) | .76 µm | Signal | - | - |
| 352115-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 11 | 5 | 55 | 2 mm | Tube | Or (Au) | .76 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 5352069-1 | PDF 3D | 25 | 5 | 125 | 2 mm | Tube | Or (Au) | 1.27 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 100145-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 25 | 5 | 125 | 2 mm | Tube | Or (Au) | .76 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 646573-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 22 | 5 | 110 | 2 mm | Tube | Or (Au) | .76 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 100147-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 22 | 5 | 110 | 2 mm | Tube | Or (Au) | .76 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 100161-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 11 | 5 | 55 | 2 mm | Tube | Or (Au) | .76 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 5646728-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 25 | 8 | 200 | 2 mm | Tube | Or (Au) | .38 µm | Signal | - | - |
| 5646442-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 25 | 8 | 176 | 2 mm | Boîte | Basé sur la performance | .76 µm | Signal | - | - |
| 5646492-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 11 | 8 | 88 | 2 mm | Tube | Basé sur la performance | .76 µm | Signal | - | - |
| 5646573-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 22 | 5 | 110 | 2 mm | Tube | Flash or sur palladium nickel, Or (Au) | .76 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 352068-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 22 | 5 | 110 | 2 mm | Tube | Or (Au) | .76 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 352069-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 25 | 5 | 125 | 2 mm | Tube | Or (Au) | .76 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 352152-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | 22 | 5 | 110 | 2 mm | Tube | Or (Au) | .76 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 352171-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 19 | 5 | 95 | 2 mm | Tube | Or (Au) | .76 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 646547-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 25 | 5 | 125 | 2 mm | Tube | Or (Au) | .76 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 5352068-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 22 | 5 | 110 | 3.7 mm | Tube | Or (Au) | 1.27 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 5352068-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | 22 | 5 | 110 | 3.7 mm | Tube | Étain (Sn) | 1.27 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 5352069-9 | PDF 3D | 25 | 5 | 125 | 2 mm | Tube | Or (Au) | 1.27 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 5352115-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 11 | 5 | 55 | 2 mm | Tube | Or (Au) | 1.27 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 5352152-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | 22 | 5 | 110 | 2 mm | Tube | Or (Au) | 1.27 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 5352177-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 11 | 5 | 55 | 2 mm | Tube | Or (Au) | 1.27 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 5646445-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 25 | 8 | 200 | 2 mm | Tube | Basé sur la performance | .76 µm | Signal | - | - |
| 5646446-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 11 | 8 | 88 | 2 mm | Boîte | Basé sur la performance | .76 µm | Signal | - | - |
| 5646447-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 16 | 8 | 176 | 2 mm | Tube | Basé sur la performance | .76 µm | Signal | - | - |
| 5646487-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 25 | 8 | 200 | 2 mm | Tube | Basé sur la performance | .76 µm | Signal | - | - |
| 5646488-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 19 | 5 | 95 | 2 mm | Tube | Or (Au) | .38 µm | Signal | - | - |
| 5646547-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 25 | 5 | 125 | 2 mm | Tube | Flash or sur palladium nickel, Or (Au) | .76 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 5646574-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 25 | 5 | 125 | 2 mm | Tube | Flash or sur palladium nickel, Or (Au) | .76 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 5188836-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 22 | 5 | 110 | 2 mm | Tube | Nickel (Ni) | 1.27 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 5100145-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | 25 | 5 | 125 | 2 mm | Tube | Flash or sur palladium nickel, Or (Au) | 1.27 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 5100147-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | 22 | 5 | 110 | 2 mm | Tube | Flash or sur palladium nickel, Or (Au) | .76 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 5100161-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | 11 | 5 | 55 | 2 mm | Tube | Flash or sur palladium nickel, Or (Au) | .76 µm | Électricité et signaux | - | - |
| 5100750-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 11 | 5 | 55 | 2 mm | Tube | Or (Au) | .76 µm | Électricité et signaux | - | - |