Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fonction de la mise à la terre
Blindage de retour à la masse, Contact de mise à la terre
-
Type d'interface du fond de panier
2 mm HM
-
Système de connecteur
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Type de connecteur
Connecteur de montage pour circuit imprimé
-
Étanche
Non, Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Rangées chargées
A, A, B, C, D, E (toutes les positions), B, C, D, E, Entièrement chargé, F, G, H
-
Nombre de positions de signaux
88, 95, 110, 176, 200
-
Configuration de l'accouplement et du désaccouplement
MFBL
-
Nombre de colonnes
6, 8, 11, 12, 15, 19, 22, 25
-
Nombre de rangées
4, 5, 8, 12
-
Architecture du fond de panier
Fond de panier traditionnel, Mezzanine, Milieu de panier
-
Nombre de positions
24, 40, 55, 60, 72, 88, 95, 110, 125, 144, 176, 200
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit, Vertical
Caractéristiques du signal
-
Version diaphonique
Réduit, Standard
-
Taux de débit de données (Gb/s)
1, ≤1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Gris, Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Type de contact
Support
-
Longueur des broches traversantes (mm)
3.3, 3.34, 3.7
-
Désignation de l'interface PCI
Aucun, J1/J4
-
Matériau de base du contact
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain, Étain-plomb
-
Longueur de la surface de connexion (mm)
3.3, 3.33
-
Matériau du placage de la surface de contact
Basé sur la performance, Nickel (Ni), Or (Au)
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm)
.5, .76, 1.27
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µin)
20, 30, 50, 2 – 5
-
Courant nominal du contact (max) (A)
.7, 1, 1.5
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Niveau de raccordement frontal
Niveau 1
-
Type d'alignement de l'accouplement
Centre polyvalent, Polarisation
-
Type de montage
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
Polyester GF, Thermoplastique
-
Axe central (pas) (mm)
1.98, 2
-
Axe central (pas) (in)
.07, .078, .079
Dimensions
-
Longueur du module de fond de panier (mm)
19.9, 23.9, 25, 38, 44, 48, 49.9, 50
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 105, '-55 – 125
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-85 – 221, -67 – 257
Fonctionnement/Application
-
Blindé
Non, Oui
-
Application du circuit
Électricité et signaux, Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
10, 11, 20, 22, 27
-
Type de conditionnement
Plateau, Tube
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-472-Z125535