Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Interface RF
Type F
-
Style de connecteur RF
Fiche
-
Compatible avec le type de câble RF
9291, Belden 9291, CT100, CT125, KX 25, KX 52, KX 53, KX 6A, RG 140, RG 210, RG 59B, RG 6, RG 62A, URM 90
-
Système de connexion
Câble-à-carte
-
Scellable
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
1
-
Nombre de contacts coaxiaux
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur de câble
Droit
-
Matériau du corps
Laiton
-
Matériau de placage du corps
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage
Sertissage hexagonal
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison au fil et câble
Sertissage, Torsader
Fixation mécanique
-
Mécanisme de couplage du connecteur RF
Vis
-
Type de montage du connecteur
Montage panneau
-
Méthode de captivation par contact RF
Mécanique
-
Détente
Sans
Dimensions
-
Diamètre extérieur du connecteur RF couplé (approximatif) (mm)
9.5, 11.2
-
Diamètre extérieur du connecteur RF couplé (approximatif) (in)
.374, .44
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz)
1
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage
Boîte
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-884-FTF75