Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Interface RF
Type F
-
Type de connecteur
Jack
-
Système de connecteur
Câble à panneau, Câble-à-carte
-
Étanchéifiable
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit
-
Nombre de positions
1
-
Nombre de contacts coaxiaux
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps
Alliage en zinc
-
Finition du matériau du corps
Plaqué
-
Matériau de placage du corps
Nickel
-
Matériau du corps
Cuivre
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central
Étain
-
Matériau du contact central
Bronze phosphoreux
-
Matériau du contact central
Cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé
Montage en surface, Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches (mm)
2.9, 6.7
-
Longueur des pattes et des broches (in)
.114, .263
Fixation mécanique
-
Système de raccordement
Fileté
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Méthode de blocage
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage
Sans
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB (mm)
11, 13.1
-
Hauteur par rapport au PCB (in)
.433, .515
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz)
2
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
1, 100
-
Type de conditionnement
Boîte, Plateau
Autre
-
Matériau diélectrique
TPX
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-884-FTMRA75