Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Interface RF
Type F
-
Type de connecteur
Fiche
-
Type de câble RF compatible
Belden 9104, RG 179, RG 59, RG 6
-
Système de connecteur
Câble-à-carte, Câble-à-câble
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
1
-
Nombre de contacts coaxiaux
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur
Angle droit, Droit
-
Matériau du corps
Laiton
-
Matériau de placage du corps
Nickel, Étain
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage
Sertissage hexagonal
-
Matériau de placage du contact central
Nickel, Étain
-
Matériau du contact central
Bronze phosphoreux, Laiton
-
Matériau du contact central
Nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage, Vissé
Fixation mécanique
-
Système de raccordement
Fileté, Vis
-
Type de montage
Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)
-
Méthode de blocage
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage
Sans
Dimensions
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) (mm)
1.6, 4.8, 6.79, 9.45, 9.65
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) (in)
.063, .189, .372, .38, .43
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-65 – 85, -55 – 85
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-85 – 185, -67 – 185
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz)
1
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
10
-
Type de conditionnement
Boîte, Carton, Plateau
Autre
-
Matériau diélectrique
Polypropylène, PTFE
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-884-FTYPEF75