Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

  • Nombre de positions  1

  • Nombre de contacts coaxiaux  1

Dimensions

  • Hauteur par rapport au PCB  20.57 mm [ .81 in ]

  • Diamètre extérieur raccordé (approximatif)  9.65 mm [ .38 in ]

Caractéristiques de terminaison

  • Longueur des pattes et des broches  3.56 mm [ .14 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact central  Nickel

  • Matériau de placage du contact central  Étain

  • Matériau du contact central  Bronze phosphoreux, Cuprobéryllium

Caractéristiques du type de produit

  • Interface RF  Type F

  • Type de connecteur  Jack

  • Système de connecteur  Câble-à-carte

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Caractéristiques électriques

  • Impédance (Ω) 75

Fixation mécanique

  • Système de raccordement  Pousser, Fileté

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Méthode de blocage  Mécanique

  • Verrouillage par encliquetage  Sans

Fonctionnement/Application

  • Fréquence de fonctionnement (GHz) 1

Caractéristiques du corps

  • Matériau du corps  Zinc

  • Matériau de placage du corps  Étain

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac, Boîte

Autre

  • Matériau diélectrique  PTFE

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme, Non conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-884-FTYPEMV75

Documents associés