Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Interface RF
MCX
-
Type de connecteur
Jack
-
Système de connecteur
Câble-à-carte
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de positions
1
-
Nombre de contacts coaxiaux
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps
Nickel
-
Matériau du corps
Cuivre de zinc
-
Matériau de placage du corps
Or
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central
Nickel
-
Épaisseur du placage du contact central (µin)
1300
-
Matériau de placage du contact central
Or (Au)
-
Matériau du contact central
Cuprobéryllium
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches
2.55 mm [ .1 in ]
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB
Avec
-
Système de raccordement
Enfichable
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Méthode de blocage
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage
Sans
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB
8.5 mm [ .335 in ]
-
Longueur
8.5 mm [ .335 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif)
5 mm [ .19 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz)
6
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
1
-
Type de conditionnement
Sac
Autre
-
Matériau diélectrique
PTFE
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-884-MCXM50