Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur
Circulaire, Rectangulaire
-
Interface RF
MCX
-
Type de connecteur
Jack
-
Système de connecteur
Câble-à-carte
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit
-
Nombre de positions
1
-
Nombre de contacts coaxiaux
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps
Laiton
-
Finition du matériau du corps
Plaqué
-
Matériau de placage du corps
Nickel, Or, Étain
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central
Or
-
Matériau du contact central
Cuprobéryllium
-
Configuration du contact
Contacts captivés
-
Épaisseur du placage du contact central (µin)
1397
-
Matériau du contact central
Cuivre, Nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé
Montage en surface, Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches (mm)
.5, 1.73, 2.92, 4
-
Longueur des pattes et des broches (in)
.019, .068, .115, .157
Fixation mécanique
-
Support de montage pour PCB
Sans
-
Système de raccordement
Enfichable, Pousser
-
Type de montage
Montage panneau, Montage sur carte
-
Méthode de blocage
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage
Sans
Dimensions
-
Longueur (mm)
6.5, 8.92, 9.5
-
Longueur (in)
.256, .351, .374
-
Hauteur par rapport au PCB
5.99 mm [ .236 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) (mm)
3.48, 4.83
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) (in)
.137, .19
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz)
4, 6
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
200
-
Type de conditionnement
Carton, Emballage, Plateau
Autre
-
Matériau diélectrique
Fluorocarbone TFE
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-884-MCXMRA50