Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du connecteur  Circulaire

  • Interface RF  MCX

  • Type de connecteur  Jack

  • Système de connecteur  Câble-à-câble, Câble-à-carte

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

  • Nombre de positions  1

  • Nombre de contacts coaxiaux  1

Caractéristiques électriques

  • Impédance (Ω) 50

Caractéristiques du corps

  • Matériau du corps  Laiton

  • Finition du matériau du corps  Plaqué

  • Matériau de placage du corps  Étain, Nickel, Or

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact central  Cuivre, Nickel

  • Épaisseur du placage du contact central (µin) 1397

  • Configuration du contact  Contacts captivés

  • Matériau de placage du contact central  Or (Au)

  • Matériau du contact central  Cuprobéryllium, Laiton

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface, Trou traversant – Soudure

  • Longueur des pattes et des broches (mm) .5, 2.92

  • Longueur des pattes et des broches (in) .019, .115

Fixation mécanique

  • Support de montage pour PCB  Sans

  • Système de raccordement  Enfichable, Pousser

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur carte

  • Méthode de blocage  Mécanique

  • Verrouillage par encliquetage  Sans

Dimensions

  • Hauteur par rapport au PCB (mm) 5.35, 5.36, 5.38, 5.9

  • Hauteur par rapport au PCB (in) .211, .212, .231

  • Longueur  5.9 mm [ .231 in ]

  • Diamètre extérieur raccordé (approximatif) (mm) 3.48, 4.5

  • Diamètre extérieur raccordé (approximatif) (in) .137, .177

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Fréquence de fonctionnement (GHz) 4, 6

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  200, 900

  • Type de conditionnement  Bobine, Carton, Emballage, Sac

Autre

  • Matériau diélectrique  Fluorocarbone PTFE, Fluorocarbone TFE, PTFE

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-884-MCXMV50

Documents associés