Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur
Circulaire
-
Interface RF
MMCX
-
Type de connecteur
Fiche
-
Type de câble RF compatible
RG 178, RG 196, RG 405
-
Système de connecteur
Câble-à-câble, Câble-à-carte
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
1
-
Nombre de contacts coaxiaux
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur
Angle droit, Droit
-
Matériau du corps
Laiton
-
Finition du matériau du corps
Plaqué
-
Matériau de placage du corps
Or
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central
Nickel
-
Matériau de placage du contact central
Or (Au)
-
Matériau du contact central
Cuprobéryllium, Laiton
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
Fixation mécanique
-
Système de raccordement
Enfichable, Pousser
-
Type de montage
Montage panneau
-
Méthode de blocage
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage
Sans
Dimensions
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) (mm)
3.3, 3.45
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) (in)
.129, .136
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
'-65 – 165, -55 – 155
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-67 – 311, -85 – 329
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz)
6
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
100
-
Type de conditionnement
Emballage
Autre
-
Matériau diélectrique
PTFE
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-884-MMCXF50