Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Forme du connecteur  Circulaire

  • Interface RF  SMB

  • Type de connecteur  Fiche

  • Type de câble RF compatible  Double blindage RG 174, Double blindage RG 188, Double blindage RG 316, RG 174, RG 188, RG 316

  • Système de connecteur  Câble-à-câble

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  1

  • Nombre de contacts coaxiaux  1

Caractéristiques électriques

  • Impédance (Ω) 50, 75

Caractéristiques du corps

  • Matériau du corps  Cuivre, Nickel

  • Orientation du connecteur  Angle droit, Droit

  • Matériau du corps  Alliage en zinc, Laiton, Zinc

  • Matériau de placage du corps  Nickel, Or

Fonctionnalités de contact

  • Matériau de placage du contact extérieur  Nickel (Ni), Nickel sur cuivre, Or sur nickel

  • Matériau du contact central  Nickel

  • Matériau de placage du contact central  Or (Au)

  • Matériau du contact central  Cuprobéryllium

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Système de raccordement  Encliquetage

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

  • Méthode de blocage  Mécanique

  • Verrouillage par encliquetage  Avec, Sans

Dimensions

  • Diamètre extérieur raccordé (approximatif)  4.75 mm [ .187 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) '-65 – 165, -65 – 85

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -85 – 329, -85 – 185

Fonctionnement/Application

  • Fréquence de fonctionnement (GHz) 3, 4

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  100

  • Type de conditionnement  Carton

Autre

  • Caractéristiques supplémentaires  Sans soudure

  • Classe  Consommateur, Type Mil

  • Matériau diélectrique  PTFE

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-884-SMBF50

Documents associés