Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Interface RF  SMB

  • Type de connecteur  Jack

  • Système de connecteur  Câble-à-carte

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit

  • Nombre de positions  1

  • Nombre de contacts coaxiaux  1

Caractéristiques électriques

  • Impédance (Ω) 50, 75

Caractéristiques du corps

  • Matériau du corps  Alliage en zinc, Laiton

  • Matériau de placage du corps  Nickel, Nickel sans électrode, Or

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact central  Nickel

  • Épaisseur du placage du contact central (µin) 30

  • Matériau de placage du contact central  Or (Au)

  • Matériau du contact central  Cuprobéryllium, Laiton

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 2.79, 3.94

  • Longueur des pattes et des broches (in) .109, .155

Fixation mécanique

  • Système de raccordement  Encliquetage, Pousser, Raccordement/débranchement rapide

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur carte

  • Méthode de blocage  Mécanique

  • Verrouillage par encliquetage  Avec, Sans

Dimensions

  • Hauteur par rapport au PCB (mm) 6.99, 7.04, 7.67, 8.51

  • Hauteur par rapport au PCB (in) .275, .277, .302, .335

  • Diamètre extérieur raccordé (approximatif)  4.75 mm [ .187 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  '-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Fréquence de fonctionnement (GHz) 4

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Carton, Sac

Autre

  • Caractéristiques supplémentaires  Dispositif d’espacement de carte

  • Classe  Commercial, Consommateur, Type Mil

  • Matériau diélectrique  PTFE, TFE

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-884-SMBMRA50

Documents associés