Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Forme du connecteur
Circulaire
-
Interface RF
SMB
-
Type de connecteur
Jack
-
Système de connecteur
Câble-à-carte
-
Étanche
Non
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Vertical
-
Nombre de positions
1
-
Nombre de contacts coaxiaux
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps
Laiton
-
Finition du matériau du corps
Plaqué
-
Matériau de placage du corps
Or
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central
Nickel
-
Épaisseur du placage du contact central (µin)
30
-
Matériau de placage du contact central
Or (Au)
-
Matériau du contact central
Laiton
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Système de raccordement
Enfichable
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Verrouillage par encliquetage
Sans
Dimensions
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif)
4.75 mm [ .187 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
'-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz)
4
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Emballage
Autre
-
Caractéristiques supplémentaires
Dispositif d’espacement de carte, Protection des broches
-
Classe
Type Mil
-
Matériau diélectrique
Fluorocarbone TFE
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-884-SMBMSF50