Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Interface RF  SMB

  • Type de connecteur  Jack

  • Système de connecteur  Câble-à-carte

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

  • Nombre de positions  1

  • Nombre de contacts coaxiaux  1

Caractéristiques électriques

  • Impédance (Ω) 50

Caractéristiques du corps

  • Matériau du corps  Cuivre, Nickel

  • Matériau du corps  Laiton

  • Finition du matériau du corps  Plaqué

  • Matériau de placage du corps  Nickel, Or

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du contact central  Nickel

  • Matériau de placage du contact central  Or (Au)

  • Matériau du contact central  Laiton

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

  • Longueur des pattes et des broches  3.94 mm [ .155 in ]

Fixation mécanique

  • Système de raccordement  Encliquetage

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Verrouillage par encliquetage  Sans

Dimensions

  • Hauteur par rapport au PCB  7.62 mm [ .3 in ]

  • Diamètre extérieur raccordé (approximatif)  4.75 mm [ .187 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -65 – 85 °C [ -85 – 185 °F ]

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Carton

Autre

  • Caractéristiques supplémentaires  Protection des broches

  • Classe  Type Mil

  • Matériau diélectrique  PTFE

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-884-SMBV50

Documents associés