Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles
1
-
Nombre de positions
2, 4
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (CEI) (VAC)
1000
-
Courant nominal (IEC) (A)
150, 200, 232, 353, 520
-
Courant nominal (UL) (A)
120, 150, 155, 200, 250, 310, 340, 420
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
150, 200, 310, 520
Caractéristiques du boîtier
Dimensions
-
Largeur (mm)
20, 25.5, 35.6, 45, 47, 67.6
-
Largeur (in)
.787, 1, 1.4, 1.77, 1.85, 2.66
-
Profondeur (mm)
70, 93, 105, 118
-
Profondeur (in)
2.75, 3.66, 4.13, 4.64
-
Hauteur (mm)
45, 57, 73.5, 83.5
-
Hauteur (in)
1.77, 2.24, 2.89, 3.28
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-2
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-ABS-CBS