Blocs de distribution avec 3 configurations

Nos blocs de distribution compacts et modulaires permettent de répartir une seule source de puissance vers plusieurs appareils en dérivation. Les blocs de distribution sont faciles à installer, permettent d'économiser de l'espace et offrent une plus grande souplesse d'utilisation. Ils sont utilisés dans des applications telles que les panneaux de commande CVC industriels et commerciaux, les machines, les unités de distribution d'énergie (PDU) et les panneaux de commande commerciaux.

Avantages

Bloc de distribution

  • 1 produit en stock pour 3 configurations possibles : séparateur à un pôle ou à plusieurs pôles, regroupement pour le solaire
  • Jusqu’à 50 % de gain de place par rapport aux barres de distribution conventionnelles grâce à notre conception compacte et modulaire
  • Réduction du temps d'assemblage de 80% par rapport aux systèmes conventionnels
  • Conviennent aux exigences des onduleurs solaires de dernière génération grâce à une tension adaptée de 1500 VCC et jusqu’à 12 entrées
  • Identification facile grâce aux kit de marquage pré-imprimés fournis L1, L2, L3, N, PE, +, - 

 

Caractéristiques principales

  • De 80 à 500 A
  • Fonction de verrouillage pour l’assemblage de plusieurs pôles
  • Réversible, ouverture dans les deux sens, encliquetable
  • Entrée en option pour une répartition facile

 

  1. Bloc de distribution DBL

Dans notre dernière vidéo, TE Connectivity introduit les blocs de distribution DBL : le concept de distribution intelligente. Découvrez comment améliorer la distribution de l'énergie à l'intérieur de vos armoires électriques grâce à notre design compact et modulaire qui permet une installation aisée et une grande souplesse d'utilisation.

Les images ci-dessous sont représentatives et peuvent ne pas représenter le produit en question.