Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de pôles - Sortie 3  4

  • Nombre de pôles - Sortie 1  1, 2, 4, 6, 10, 12

  • Nombre de pôles - Sortie 2  5, 6

  • Nombre de circuits  1

  • Nombre de pôles - Circuit principal  1, 2, 3

  • Nombre d'étages  1

  • Fonction du bloc  Liaison

  • Nombre de pôles  1, 3

  • Nombre de positions  4, 7, 8, 12, 14

Caractéristiques électriques

  • Tension nominale (CEI) (VAC) 1000

  • Tension de tenue aux chocs (CEI) (V) 8000

  • Tension de tenue diélectrique (max) (V) 2200

  • Tension nominale (CSA) (V) 1000

  • Courant de courte durée admissible à 1s (A) 1920, 4200, 6000, 11400, 18000, 22800, 28800

  • Tension nominale de fonctionnement (UL et CSA) (max) - Circuit principal (V) 1000

  • Courant nominal de court-circuit (kA) 100

  • Courant de résistance de crête (kA) 23, 27, 30, 44, 48, 51

  • Tension nominale (CEI) (VDC) 1500

  • Puissance dissipée (W) 2.56, 4, 5.12, 5.6, 8, 12, 12.8, 16, 16.8, 17.6

  • Courant d'entrée (max) (A) 80, 125, 160, 175, 250, 400, 500, 550

  • Courant nominal (IEC) (A) 80, 125, 160, 175, 250, 400, 500, 550

  • Courant nominal (UL) (A) 80, 115, 160, 175, 250, 255, 335, 400, 420, 510

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Gris

  • Poids (g) 70, 120, 122, 200, 360, 367, 410, 425, 514.2

  • Poids (oz) 2.469, 4.233, 4.304, 7.055, 12.698, 12.945, 14.462, 14.991, 18.138

  • Poids (g) 70, 120, 122, 200, 360, 367, 410, 425, 514.2

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 80, 125, 160, 175, 250, 400, 500, 550

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Vis

Fixation mécanique

  • Couple de serrage - Sortie 1 (Nm) .8 – 1.2, 19 – 21, 3.5 – 5, 2 – 3

  • Couple de serrage - Sortie 1 (in-lbs) 168 – 185, 7.2 – 10.8, 18 – 26.5, 31 – 44

  • Couple de serrage - Circuit principal (Nm) 13.5, 25, 19 – 21, 6 – 10, 3.5 – 5, 1.5 – 2

  • Couple de serrage - Sortie 3 (in-lbs) 18 – 26.5

  • Couple de serrage - Sortie 3 (Nm) 2 – 3

  • Couple de serrage - Sortie 2 (in-lbs) 18 – 26.5

  • Couple de serrage - Sortie 2 (Nm) 2 – 3

  • Couple de serrage - Circuit principal (in-lbs) 119.5, 120, 221, 31 – 44, 168 – 185, 13.5 – 18, 53 – 88

  • Type de montage sur rail DIN  TH35-15, TH35-7.5

  • Type de montage  Montage panneau, Rail DIN

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Polyamide

Dimensions

  • Taille de l'outil - Sortie 1 (mm) 3, 4, 5.5, 28

  • Taille de l'outil - Sortie 1 (in) .118, .157, .16, .217, .22, 1.1

  • Taille de l'outil - Sortie 3 (mm) 3, 4

  • Taille de l'outil - Sortie 3 (in) .157, .19

  • Sortie 1 Capacité - 1 conducteur rigide multibrin (AWG) 10 – 6, 14 – 6, 14 – 2, 14 – 10, 4 – 250

  • Sortie 1 Capacité - 1 embout isolé (AWG) 14 – 4, 14 – 10, 14 – 6, 4 – 0

  • Sortie 3 Capacité - 1 embout isolé (AWG) 14 – 8

  • Longueur de dénudage - Sortie 3  11 mm [ .43 in ]

  • Capacité du circuit principal - 1 conducteur rigide multibrin par connexion vissée (mm²) 10 – 35, 16 – 70, 10 – 70, 2.5 – 16, 95 – 185, 35 – 120, 25 – 95

  • Diamètre - Sortie 2 (mm) 6.5, 6.59

  • Diamètre - Sortie 2 (in) .256, .26

  • Sortie 2 Capacité - 1 embout isolé (AWG) 14 – 6

  • Diamètre - Sortie 3 (mm) 5.7

  • Diamètre - Sortie 3 (in) .22, .224

  • Sortie 2 Capacité - 1 conducteur rigide multibrin (mm²) 2.5 – 16

  • Hauteur (mm) 46, 66, 72.5, 75, 96, 103

  • Hauteur (in) 1.81, 2.328, 2.557, 2.645, 2.95, 3.386, 4.06

  • Longueur de dénudage - Sortie 2  11 mm [ .43 in ]

  • Capacité du circuit principal - 1 embout isolé par connexion vissée (kcmil) 168 – 300

  • Dimension du fil (AWG) 2, 3, 4, 6, 3/0, 1/0

  • Dimension du fil (mm²) 6, 16, 35, 50, 95, 150

  • Longueur (mm) 250

  • Sortie 3 Capacité - 1 conducteur rigide multibrin (AWG) 14 – 8

  • Pas du produit (mm) .24, 28.2, 28.4, 29, 46, 46.2, 84.6

  • Pas du produit (in) 1.11, 1.14, 1.81, 3.33, 95

  • Largeur (mm) .19, .24, 28.2, 28.4, 29, 46, 46.2, 84.6

  • Largeur (in) .995, 1.002, 1.14, 1.623, 1.63, 1.81, 2.984, 6

  • Profondeur (mm) 46, 50.2, 50.7, 52.3, 60

  • Profondeur (in) 1.771, 1.788, 1.81, 1.845, 2, 2.116, 2.36

  • Sortie 3 Capacité - 1 conducteur rigide multibrin (mm²) 2.5 – 10

  • Longueur (mm) 250

  • Longueur de dénudage - Circuit principal (mm) 15, 18, 28, 35

  • Longueur de dénudage - Circuit principal (in) .59, .591, .709, 1.1, 1.102, 1.38

  • Capacité du circuit principal - 1 conducteur rigide multibrin par connexion vissée (kcmil) 4 – 0, 14 – 6, 66 – 250, 168 – 400

  • Sortie 3 Capacité - 1 embout isolé (mm²) 2.5 – 10

  • Diamètre du trou - Circuit principal (mm) 6.6, 9.8, 11.8, 15.3, 15.5, 19.8

  • Diamètre du trou - Circuit principal (in) .256, .386, .465, .59, .602, .78

  • Sortie 1 Capacité - 1 embout isolé (mm²) 2.5 – 25, 25 – 95, 2.5 – 6, 2.5 – 16

  • Diamètre - Sortie 1 (mm) 4.5, 6.4, 6.7, 6.8, 8.69, 8.7, 15.5

  • Diamètre - Sortie 1 (in) .177, .252, .26, .267, .34, .342, .59

  • Capacité du circuit principal - Barre solide (mm) 2x 20 x 5, 12 x 4

  • Dimension du fil (kcmil) 250, 300

  • Sortie 2 Capacité - 1 embout isolé (mm²) 2.5 – 16

  • Dimensions de l'entrée - Circuit principal (mm) 26 x 10.8, 15.5 x 7.2

  • Dimensions de l'entrée - Circuit principal (in) 1.02 x .43, 4 – 000, 0.59 x 0.28

  • Capacité du circuit principal - Barre flexible (mm) 3 x 9 x 0.8, 25 – 120, 6 x 15.5 x 0.8, 10 x 24 x 1, 2.5 – 16

  • Capacité du circuit principal - Barre flexible (in) 4 – 250, 14 – 6

  • Sortie 2 Capacité - 1 conducteur rigide multibrin (AWG) 14 – 6

  • Capacité du circuit principal - 1 embout isolé par connexion vissée (mm²) 2.5 – 16, 35 – 95, 10 – 35, 10 – 50, 16 – 50, 95 – 150, 4 – 250

  • Taille de l'outil - Circuit principal (mm) 4, 5, 5.5, 6, 8

  • Taille de l'outil - Circuit principal (in) .157, .197, .2, .216, .236, .24, .315

  • Capacité du circuit principal - 1 conducteur rigide multibrin par connexion vissée (AWG) 6 – 00, 14 – 4, 8 – 2

  • Longueur de dénudage - Sortie 1 (mm) 11, 28

  • Longueur de dénudage - Sortie 1 (in) .43, 1.1

  • Taille de l'outil - Sortie 2 (mm) 3, 4, 5.5, 11, 28

  • Taille de l'outil - Sortie 2 (in) .157, .19, .217, .43, 1.1

  • Capacité du circuit principal - 1 embout isolé par connexion vissée (AWG) 2 – 000, 8 – 0, 25 – 95, 8 – 2, 14 – 6, 6 – 0

  • Sortie 1 Capacité - 1 conducteur rigide multibrin (mm²) 25 – 120, 2.5 – 35, 2.5 – 6, 6 – 16, 2.5 – 16

Conditions d’utilisation

  • Plage de température d'installation  -5 – 40 °C [ 23 – 104 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 110 °C [ -67 – 230 °F ]

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Indice IP  IP10, IP20

  • Outil - Sortie 3  Clé Allen, Tournevis plat

  • Outil - Sortie 2  Clé Allen, Tournevis plat, Tournevis plat à entraînement positif

  • Outil - Sortie 1  Clé Allen, Tournevis plat

  • Outil - Circuit principal  Clé Allen, Tournevis plat

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-ABS-DBL

Documents associés

Approbations des agences

Certificat CSA