Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Caractéristiques du produit

Compartiment basse consommation

  • Ajoute une extrémité avant solide et durable aux faisceaux de câbles CT et Mini CT
  • Résiste à des cycles d’accouplement plus élevés grâce à ses contacts plaqués or et à son boîtier robuste.
  • Conception évitant tout erreur d’insertion et autorisant un accouplement en aveugle

15 A

Courant

MIXTE

Capacité courant et signaux

CHAUD

Enfichable

Applications

Gamme de compartiments basse consommation de TE

  • Équipements professionnels
  • Imprimantes
  • Distributeurs de billets et terminaux de paiement
  • Électronique grand public
  • Appareils
  • Commandes industrielles
  • Rack et panneau
FAQ

Foire aux questions

Q : Votre application fil-à-fil a-t-elle besoin d’une capacité de cycle d’accouplement élevée ?

R : La gamme de compartiments basse consommation de TE offre des cycles d’accouplement allant jusqu’à 10 000.

 

Q : Votre application exige-t-elle une capacité mixte courant et signaux ?
R : La gamme de connecteurs hybrides à compartiment basse consommation de TE peut offrir une capacité mixte courant et signaux dans un même système de connexion.

EN SAVOIR PLUS SUR LES CONNECTEURS À COMPARTIMENT BASSE CONSOMMATION

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Boîtier

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche

  • Système de connecteur  Fil à carte, Fil à fil

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions d'alimentation  0

  • Nombre de positions de signaux  4, 5, 10

  • Nombre de positions  6, 8, 10, 12, 16, 20, 24

  • Nombre de rangées  1, 2, 3

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu, Noir

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Broche

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre, Bronze phosphoreux

  • Courant nominal du contact (max) (A) 4, 9, 15

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Dispositif de montage sur panneau  Avec, Sans

  • Serre-câble  Sans

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PBT GF

  • Axe central (pas) (mm) 3.7, 5, 6.6, 7

  • Axe central (pas) (in) .148, .196, .197, .259, .276

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 31.62, 39, 51.2, 61.2, 71.2, 81.28, 91.2

  • Longueur du connecteur (in) 1.245, 1.535, 2.02, 2.41, 2.8, 3.2, 3.59

  • Hauteur du connecteur (in) .85, 1.035, 1.181

  • Largeur du connecteur (mm) 21.59

  • Dimension du fil (AWG) 14 – 24, 22 – 26

  • Largeur du connecteur  21.59 mm [ .85 in ]

  • Hauteur du connecteur (mm) 21.6, 26.3, 30

  • Hauteur du connecteur (in) .85, 1.035, 1.181

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 7.14, 7.84, 9.9, 13.3

  • Espacement de ligne à ligne (in) .281, .309, .389, .524

  • Dimension du fil (mm²) .22, .22 – 2.18, .12 – .4

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -10 – 80, -30 – 85, -30 – 105, -20 – 120

  • Plage de température de fonctionnement (°F) 14 – 176, -4 – 248, '-22 – 185, '-22 – 221

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Signal

Normes de l’industrie

  • Indice du fil incandescent  Pièce standard – sans fil incandescent

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte et carton

  • Quantité par emballage  272

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AM7017-SD292P

Documents associés
Aucun document disponible.