Large portefeuille, solutions fiables
Que vous recherchiez un connecteur droit à une seule position ou un connecteur à angle droit avec plusieurs rangées et positions, TE offre les solutions dont vous avez besoin pour les connexions de cartes de circuits imprimés. Des options de détrompage, des fonctions de verrouillage, un codage couleur, différents matériaux et bien d'autres choses encore sont disponibles. Les connecteurs Economy Power (EP), les connecteurs GRACE INERTIA, les connecteurs répondant aux normes RAST, les connecteurs SDL (signal double lock) et les connecteurs MTA ne sont que quelques-unes des nombreuses options disponibles chez TE.
Caractéristiques
- Boîtier polarisé pour éviter les connexions incorrectes
- Boîtiers protégés pour la sécurité et la protection des contacts
- Isolation des contacts pour les applications à long cycle de vie
- Conçus pour économiser l’espace sur les cartes
- Systèmes robustes à grande échelle pour certaines embases AMPMODU
2,5 mm
Pas pour des conceptions EP compactes
6,0 mm
Pas pour les nouvelles embases PowerTriple Lock
Gamme de produits :
Solutions fil-à-carte
- Connecteurs Economy Power (EP)
-
Connecteurs Grace Inertia
Les connecteurs Grace Inertia de TE offrent une conception compacte et haute intensité qui permet la connectivité entre les circuits.
-
Connecteurs RAST
TE propose une gamme de connecteurs conformes aux normes RAST 2.5 et RAST 5.
-
Connecteurs SDL (signal à double verrouillage)
Une interconnexion filaire discrète disponible en 2-13 positions fil-à-carte et 2-10 positions fil-à-fil.
-
Connecteurs MTA
Le système de connecteur IDC MTA-100 est un système fil-à-carte et fil-à-fil avec des contacts sur une seule rangée avec pas de 2.54 mm. La conception offre une capacité d’alimentation en fil pour les applications en série.
-
Interconnexions haute performance (HPI)
TE propose des interconnexions haute performance (HPI) fil-à-carte à différents pas avec une technologie de cheville carrée dans des embases d’une seule ligne et de deux lignes et différentes couleurs.
Applications supplémentaires
- Ouvre-portes de garage
- Équipement de fitness : tapis roulants et elliptiques
- Distributeurs automatiques et changeurs de pièces
- Systèmes de jeu