Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Caractéristiques du produit

Tiroir basse puissance

  • Ajoute une interface avant solide et durable aux faisceaux de câbles CT et Mini CT
  • Résiste à des cycles d'accouplement élevés grâce à ses contacts plaqués or et à son boîtier robuste.
  • Le design évite les erreurs d'insertion et permet un accouplement en aveugle.

15 A

Alimentation

MIXTE

Capacité de puissance et de signal

CHAUD

Enfichable

Applications

Gamme pour tiroirs basse puissance de TE

  • Équipement commercial et de détail
  • Imprimantes multifonctions, laser et jet d’encre
  • Distributeurs de billets et terminaux de paiement
  • Électronique grand public
  • Appareils
  • Commandes industrielles
  • Équipement de rack et de panneau
FAQ

Foire aux questions

Q : Votre application fil à fil nécessite-t-elle un nombre élevé de cycles d'accouplement ?

R : la famille pour tiroir basse puissance de TE offre jusqu'à 10 000 cycles d'accouplement.

 

Q : votre application nécessite-t-elle un mélange de puissance et de signal ?
R : la gamme hybride pour tiroirs à basse puissance de TE peut offrir une puissance et un signal mixtes dans un seul système de connexion.

EN SAVOIR PLUS SUR LES CONNECTEURS POUR TIROIR BASSE PUISSANCE

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Boîtier

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur, Fiche

  • Système de connecteur  Fil à carte, Fil à fil, Fil à panneau

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions de signaux  4, 6, 10

  • Nombre de positions  6, 8, 10, 12, 16, 20, 24

  • Nombre de rangées  2, 3

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu, Noir

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Broche

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Courant nominal du contact (max) (A) 4, 15

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Dispositif de montage sur panneau  Avec

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PBT GF

  • Axe central (pas) (mm) 3.7, 3.81, 5, 7

  • Axe central (pas) (in) .148, .15, .197, .276

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 36.6, 44, 51.2, 61.2, 71.2, 81.28, 91.2

  • Longueur du connecteur (in) 1.44, 1.732, 2.02, 2.41, 2.8, 3.2, 3.59

  • Largeur du connecteur (mm) 15.1, 20.35, 25

  • Dimension du fil (AWG) 22 – 26

  • Hauteur du connecteur (mm) 18.5, 26.3

  • Hauteur du connecteur (in) .728, 1.035, 5

  • Espacement de ligne à ligne (mm) .12, .16, 3, 4, 7.14, 7.6, 7.84, 9.9

  • Espacement de ligne à ligne (in) .12, .16, .281, .299, .309, .389, 3, 4

  • Dimension du fil (mm²) .22 – 2.18, .12 – .4

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -10 – 80, -30 – 85, -20 – 120

  • Plage de température de fonctionnement (°F) 14 – 176, -4 – 248, '-22 – 185

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte et carton, Emballage

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AM7017-SD292R

Documents associés
Aucun document disponible.