Solutions pour la production et la distribution d'énergie

Les cosses et embouts AMPOWER sont fabriqués en cuivre tubulaire de haute qualité sans soudure pour une excellente conductivité. Notre procédé d'étamage empêche la corrosion et assure un fonctionnement sans faille. Un système d'estampage transforme le tube de cuivre en une languette rectangulaire à double épaisseur et permet d'obtenir une section de transition courte et résistante. Ces caractéristiques combinées avec le sertissage des cosses AMPOWER permettent d'obtenir une excellente conductivité et une excellente résistance mécanique. À l'aide du sertissage par compression, TE offre une technologie fiable, entièrement mécanique et contrôlable du premier au dernier sertissage, éliminant des facteurs inhérents à d'autres méthodes de sertissage, tels que les températures de fusion, la composition du flux, les gaz piégés ou l'oxydation.

Avantages

AMPOWER

Les cosses et embouts AMPOWER conviennent parfaitement pour la production et la distribution d'énergie. Les équipements électriques soumis à un fonctionnement continu, comme les générateurs, les moteurs et les postes à souder constituent alors une application parfaite pour les produits AMPOWER. De plus, ils peuvent être utilisés pour connecter des blocs d'alimentation à des ordinateurs et à des équipements périphériques.
 
  • Polyvalence : les fils multibrins, lorsqu'ils sont sertis, deviennent presque une masse homogène avec le fût de la cosse ou du manchon AMPOWER
  • Résistance : les cosses AMPOWER sont très solides et résistantes aux vibrations, ce qui les rend parfaitement adaptées à l'usage auquel elles sont destinée
  • Économique : un élément important de tous les produits AMPOWER est leur faible coût d'installation.
  • Conductivité : conductivité résistante à la corrosion et aux variations de température
  • Crevé d'inspection : les cosses et embouts AMPOWER sont conçus avec des fentes d'inspection situées au niveau du fût
  • Large gamme de fils : couvre les sections de fils allant de 13 à 507 mm² (6 AWG à 1 000 MCM) pour les cosses et jusqu'à 760 mm² (1 500 MCM) pour les embouts.

Applications

  • Ferroviaire
  • Transports en commun
  • Transport de l'électricité
  • Militaire
  • Véhicules hors route
brochure-cosses-et-embouts-industriels
Consultez la brochure de référence des cosses et embouts industriels

Cosses à déconnexion rapide AMPOWER

Les cosses à déconnexion rapide AMPOWER ont été spécialement conçues pour être utilisées dans l'industrie du transport, car elles constituent un moyen très fiable et économique de raccorder des câbles et des fils d'alimentation de gros calibre. Elles sont parfaitement adaptées à une variété d'applications comme les moteurs, les générateurs, les transformateurs, ainsi que de nombreux autres équipements électriques soumis à des chocs, à des vibrations et à des périodes allongées de fonctionnement continu.

Aperçu des cosses à déconnexion rapide AMPOWER
échantillons
Pourquoi ne pas les tester avant de les acheter ? Découvrez nos solutions par vous-même.
  1. Bornes et épissures : la base d’un avenir connecté (anglais)

La création d’un monde plus productif et plus connecté où l’automatisation industrielle commence par le respect des principes de base. Découvrez comment les bornes et les épissures contribuent à accroître le rendement énergétique et l’automatisation industrielle.

formulaire pour le service client
Transformez vos idées en innovations ! Contactez un expert.