Créer un monde plus productif et plus connecté, dans lequel l'automatisation industrielle commence par la maîtrise des éléments de base. Découvrez comment les cosses et les embouts contribuent à améliorer l'efficacité sur le plan de la consommation d'énergie et de l'automatisation industrielle.

Cosses et embouts industriels
Notre gamme de cosses et d'embouts à fût fermé comprend des produits certifiés UL, CSA et MIL-SPEC pour tous les environnements. Notre capacité à proposer des produits personnalisés nous permet d'offrir une large gamme de cosses et d'embouts isolés et non isolés.
Des solutions adaptées à vos besoins. Grâce à des décennies d'expérience et d'expertise en ingénierie, nous sommes en mesure de vous proposer des solutions sans soudure adaptées à vos besoins. Nos cosses et embouts à sertir sont disponibles pour une large gamme de tailles de fils allant de 26 AWG à 1000 MCM. Nous proposons des cosses rondes, des cosses drapeau, des cosses à fourche, des cosses à crochet à plage ronde, des cosses à ergots, des cosses rectangulaires fendues, ainsi que des prolongateurs parallèles, des prolongateurs fermés et des prolongateurs bout-à-bout.
Caractéristiques
- Qualité et fiabilité éprouvées
- Large gamme pour répondre à tous vos besoins
- Large gamme d’options de personnalisation : placage, taille du goujon, angle de courbure
- Certifications UL, CSA, Mil Spec
- Outils robustes
- Disponibilité immédiate chez les distributeurs
- Cosses individuelles ou en ruban et bobine
- Assistance technique sur site pour une aide professionnelle
- Sertissage de qualité
Depuis 75 ans, la gamme de cosses et d'embouts de TE Connectivity permet d'effectuer des connexions fiables et de qualité dans le monde entier. Découvrez nos solutions de connectivité avec certifications UL, CSA et Mil-Spec.

Guide de sélection des produits
Quelle est votre taille de fil ?
Gamme de tailles de fils | |
---|---|
BUDGET de 26 à 10 AWG (de 0,12 à 6 mm²) |
SOLISTRAND de 26 AWG à 600 MCM (de 0,12 à 300 mm²) |
PIDG de 26 à 10 AWG (de 0,12 à 6 mm²) |
PLASTI-GRIP de 22 à 2/0 AWG (de 0,34 à 70 mm²) |
FASTON PIDG de 26 à 10 AWG (de 0,12 à 6 mm²) |
SHUR-PLUG de 22 à 10 AWG (de 0,34 à 6 mm²) |
DIAMOND GRIP de 26 à 10 AWG (de 0,12 à 6 mm²) |
AMPOWER de 6 AWG à 1 000 MCM (de 16 mm² à 500 mm²) |
Besoin d'un modèle avec isolant ?
Cosses et embouts isolés | Cosses et embouts non isolés |
---|---|
PLASTI-GRIP – économique, isolé | BUDGET – économique, non isolé |
PIDG – robuste, isolé | SOLISTRAND – robuste, non isolé |
TERMINYL – fil de gros calibre, isolé (de 8 à 4/0 AWG) | DIAMOND GRIP – résistante aux vibrations, non isolé |
PIDG avec isolation PVF2 – résistante aux rayonnements (150 C) | AMPOWER – distribution de puissance, non isolé |
Sur quelle tension travaillez-vous ?
- Jusqu'à 300 V – PIDG
- Jusqu’à 600 V – PLASTI-GRIP
- Au-dessus de 600 V – SOLISTRAND et AMPOWER
Avez-vous besoin de versions haute température ?
- STRATOTHERM PIDG – jusqu’à 288 °C
- STRATOTHERM SOLISTRAND – jusqu’à 649 °C
Avez-vous besoin d'une certification ?
Militaire | UL/CSA |
---|---|
PIDG | PLASTI-GRIP |
SOLISTRAND | SOLISTRAND |
TERMINYL | DIAMOND GRIP |
PIDG | |
AMPOWER |
Si vous répondez positivement à l'une de ces questions, nous vous invitons à consulter notre gamme PIDG
- La cosse ou l'embout à sertir doit-il résister à des vibrations élevées ?
- La cosse sera-t-elle exposée à des tensions allant jusqu’à 300 V ? Les embouts seront-ils exposés à des tensions allant jusqu’à 600V ?
- Votre application doit-elle permettre au fil de se plier dans n’importe quelle direction sans compromettre la qualité de la connexion électrique ?
- Les fils de votre application sont-ils soumis à des forces importantes, de sorte que le contact avec le fût à sertir et la résistance à la rupture sont essentiels ?
- Votre application requiert-elle une fiabilité et des performances élevées ainsi qu'une homologation militaire ?
Si vous répondez positivement à l'une de ces questions, nous vous invitons à consulter notre gamme PLASTI-GRIP
- Êtes-vous à la recherche d’une cosse ou d’un embout respectant les normes du secteur ?
- La cosse ou l'embout à sertir sera-t-il exposé à des tensions allant jusqu’à 600 V ?
- L’application nécessite-t-elle une installation rapide et/ou facile ?
- Avez-vous besoin d’une cosse ou d’un embout homologué CSA ou UL ?
- Votre application nécessite-t-elle une identification facile de la taille du fil ?
- La cosse ou l'embout doit-il être serti avec un simple outil manuel ?
Si vous répondez positivement à l'une de ces questions, nous vous invitons à consulter notre gamme SOLISTRAND
- Votre application est-elle soumise à des tensions et/ou à des températures élevées ?
- Votre application requiert-elle une résistance élevée à la rupture et/ou à la corrosion ?
- Votre application est-elle soumise à des contraintes d'espace ?
- Votre application requiert-elle une fiabilité et des performances élevées ainsi qu'une homologation militaire ?

L'importance d'un sertissage de qualité
Les cosses sans soudure sont l'un des composants les moins chers d'un système, mais les effets d'un mauvais sertissage peuvent être désastreux. Le processus est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît à première vue. Malheureusement, de nombreuses personnes dans le secteur négligent les principes fondamentaux d'un bon sertissage et compromettent sans le savoir l'intégrité de leurs produits. Un des principes fondamentaux à respecter pour garantir un bon sertissage est que l'outil et la cosse doivent provenir du même fabricant.
Livres blancs et articles techniques
-
Outillage de sertissage : quand design et fonctionnalité se rencontrent
La qualité, le coût et le rendement sont des attributs clés de tout processus de production. Le processus de sertissage ne fait pas exception. De nombreuses variables contribuent aux résultats. L'outillage de sertissage, défini ici comme les sertisseuses et les enclumes, en est un exemple. Ce document définit les principales caractéristiques des outils de sertissage et leur impact sur le processus de production.
-
Sertissage des cosses : l’importance d’utiliser le bon outil
Dans le domaine de l'assemblage électrique, peu de choses semblent plus simples que de sertir des cosses sur des fils. Le fil dénudé est inséré dans un court tube métallique appelé fût. Une pince à sertir comprime ensuite fermement le fût autour des brins du fil dénudé, formant un métal homogène. Il n'y a pas besoin de soudure, de chauffage ou de flux, et le travail est effectué en quelques instants. La simplicité de la cosse sans soudure en fait depuis plus de soixante-dix ans l’un des connecteurs les plus populaires du marché.
Le guide est consacré au raccordement sans soudure à fût fermé. Il donne des indications pratiques à travers des illustrations simples et claires qui aident l'utilisateur à obtenir une cosse ou un prolongateur correctement serti à chaque fois. Le guide illustre les points à faire et à éviter. Il met en évidence les avantages d'utiliser des câbles, des cosses et des outils adaptés, issus de la vaste gamme de produits de TE Connectivity.

Vidéos, brochures et autres ressources
Développez vos connaissances pratiques sur les raccordements électriques serties de qualité en comprenant ce qui fait un bon sertissage.
Développez vos connaissances sur la production de sertissages de qualité avec le module avancé de TE sur la théorie de sertissage. Ce module fournit des concepts d’apprentissage avancés pour les personnes qui souhaitent aller plus loin dans la théorie de sertissage.