Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le capteur de pression jetable de la série 1620 est un capteur de pression en silicium entièrement piézorésistif destiné à la surveillance invasive de la pression artérielle.  Le capteur est conçu pour être utilisé avec un équipement d’assemblage automatique et peut être déposé directement dans le boîtier de pression artérielle jetable du client. Le capteur est conçu pour répondre aux exigences décrites dans la spécification AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation) concernant les transducteurs de pression artérielle. Le capteur de pression se compose d’un élément de détection de la pression monté sur un substrat en céramique. Les résistances à film épais sur le substrat en céramique sont découpées au laser pour la compensation et l’étalonnage. Un capuchon en plastique est fixé sur le substrat en céramique afin de fournir une méthode simple de fixation sur l’assemblage du client et une protection de l’élément de détection. Un gel diélectrique est placé sur le capteur pour fournir une isolation électrique et fluidique. Les capteurs de pression 1620 sont fabriqués par lots dans un réseau d’éléments 10x12 sur un substrat en céramique (120 unités par substrat). Les produits sont expédiés dans des conteneurs d’expédition antistatiques. Ils peuvent également être expédiés sur une bande et une bobine. Les caractéristiques de performances et le conditionnement peuvent être facilement adaptés sur une base de commande spéciale pour répondre aux exigences de clients spécifiques. 

Avantages

  • Applications médicales à faible coût 
  • Petite taille et performances fiables
  • Isolation du gel pour les liquides 
  • Fonctionne de 5 à 40 °C 
  • Compatible avec l’assemblage automatisé
  • Précision de 1 % pour les remplacements 
  • Sensibilité de 5 uV/V/mmHg 
  • Personnalisation pour les applications OEM 
FAQ

Foire aux questions

Comment les capteurs de pression jetables sont-ils utilisés dans les applications de surveillance invasive de la pression artérielle ?

Des capteurs tels que les séries 1620 et 1630 sont utilisés pour améliorer la précision et fournir des résultats en temps réel des changements de pression artérielle.  Découvrez la différence entre la surveillance non invasive et invasive de la pression artérielle et l’utilisation de capteurs de pression.

 

Les capteurs de pression jetables sont-ils utilisés dans les applications chirurgicales ?

Oui, les capteurs de pression tels que les séries 1620 et 1630 sont utilisés dans des applications chirurgicales telles que la mesure de pression intra-utérine pendant l’accouchement.  Voir l’infographie qui couvre l’application.  Infographie sur la mesure de la pression intra-utérine

 

Comment la pression est-elle détectée dans les applications de cathéter urinaire ?

Consultez l’infographie sur la configuration de base des capteurs de pression surveillant la pression pour modifier l’ouverture et la fermeture d’une valve dans les applications de cathéter urinaire.  Infographie sur le capteur de cathéter urinaire

 

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Style de broche  Patins pour montage en surface

  • Boîtier du capteur  Assemblage hybride

  • Type de capteur de pression  Capteurs de pression médicaux jetables

  • Type de pression  Jauge

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 6

Dimensions

  • Largeur  10.5 mm [ .413 in ]

  • Longueur  8.1 mm [ 0,318 in ]

  • Hauteur  3,53 mm [ .138 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  5 – 40 °C [ 41 – 104 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Pression (mmHG) -50 – 300

  • Plage de pression d'épreuve  125 psi

  • Type de signal de sortie  Sensibilité = 5 uV/V/mmHg

  • Précision de la pression  ± 1,0 % SPE

Autre

  • Options du capteur  Aucun, Sans option, Trou étroit, Trou large

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BLPS0030

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue