Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Style de broche
Traversant
-
Boîtier de capteur
DIL 8 broches
-
Type de capteur de pression
Modules de capteur de pression analogique
-
Type de pression
Différentiel, Jauge
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V)
3,3, 5
-
Courant d'alimentation (mA)
3
Dimensions
-
Hauteur (mm)
7.2, 19.5
-
Hauteur (in)
.283, .767
-
Longueur
12.7 mm [ .5 in ]
-
Largeur (mm)
9.9, 17.4
-
Largeur (in)
.389, .685
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 125, -10 – 85
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 257, 14 – 185
Fonctionnement/Application
-
Pression (inH2O)
2, 4, 5, 10, 30
-
Plage de pression d'épreuve
300 psi
-
Pression (psi)
300
-
Type de signal de sortie
10 - 90 % Vcc, 10 – 90 % Vcc, 5 - 95 % Vcc
-
Précision de la pression
±0.25% Span
Caractéristiques de l’emballage
-
Configuration des ports
Double port latéral, Port supérieur
Autre
-
Options du capteur
Revêtement en gel, Sans option
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-BLPS0040