Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de pression | Plage de pression d'épreuve | Pression | Tension d'alimentation | Plage de température de fonctionnement | Options du capteur | Conformité RoHS de l'UE | Conformité aux VLE de l'UE | Pression |
---|
| 4515DO-DS3BK020DS | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 3,3 V | -10 – 85 °C | Sans option | - | - | - | - |
| 4525DO-DS3AS015GP | PDF 3D | Jauge | 300 psi | - | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Sans option | - | - | - |
| 4525DO-DS5AI030DSF | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 5 V | '-25 – 105 °C | Revêtement en gel | - | - | - |
| 4525DO-TP3BS030AP | PDF 3D | Absolu | 300 psi | - | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Sans option | - | - | - |
| 4515DO-DS3BI002DP | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 3,3 V | -10 – 85 °C | Sans option | - | - | - | - |
| 4515DO-DS3BK010DS | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 3,3 V | -10 – 85 °C | Sans option | - | - | - | - |
| 20009497-00 | PDF 3D | Jauge | 300 psi | 10.34 bar | 5 V | '-25 – 105 °C | Revêtement en gel | - | - | - |
| 4525DO-DS5AS001DP | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 5 V | '-25 – 105 °C | Sans option | - | - | - |
| 4525DO-DS5AS005DP | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 5 V | '-25 – 105 °C | Sans option | - | - | - |
| 4525DO-TP3AS005GP | PDF 3D | Jauge | 300 psi | - | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Sans option | - | - | - |
| 4515DO-DS3AS004DP | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 3,3 V | -10 – 85 °C | Sans option | - | - | - | - |
| 4525DO-DS3AI002DP | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | .137 bar | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Sans option | - | - | - |
| 4525DO-DS3AI005DP | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Sans option | - | - | - |
| 4525DO-DS3BI005DS | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Sans option | - | - | - |
| 4525DO-SS3BI150GP | PDF 3D | Jauge | 300 psi | 10.34 bar | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Sans option | - | - | - |
| 4525DO-TP3AS015AP | PDF 3D | Absolu | 300 psi | - | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Sans option | - | - | - |
| 4525DO-TP3BS015ASF | PDF 3D | Absolu | 300 psi | - | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Revêtement en gel | - | - | - |
| 4525DO-DS5AI002DSF | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 5 V | '-25 – 105 °C | Revêtement en gel | - | - | - |
| 10214057-00 | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 3,3 V | -10 – 85 °C | Revêtement en gel et faible puissance | - | - | - | - |
| 4525DO-DS3BJ050DP | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | 3.44 bar | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Sans option | - | - | - |
| 4525DO-DS5AI100DSF | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 5 V | '-25 – 105 °C | Revêtement en gel | - | - | - |
| 4525DO-TP3BS030ASF | PDF 3D | Absolu | 300 psi | - | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Revêtement en gel | - | - | - |
| 4515DO-DS3AI005DP | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 3,3 V | -10 – 85 °C | Sans option | - | - | - | - |
| 4515DO-DS3BS004DP | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 3,3 V | -10 – 85 °C | Sans option | - | - | - | - |
| 4525DO-DS3AI050GS | PDF 3D | Jauge | 300 psi | - | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Sans option | - | - | - |
| 4525DO-DS3AI150DP | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Sans option | - | - | - |
| 4525DO-TP3AJ015APF | PDF 3D | Absolu | 300 psi | - | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Revêtement en gel | - | - | - |
| 4525DO-TP3AS015GP | PDF 3D | Jauge | 300 psi | - | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Sans option | - | - | - |
| 4515DO-DS5BS002DP | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 5 V | -10 – 85 °C | Sans option | - | - | - | - |
| 20006162-03 | PDF 3D | Jauge | 300 psi | - | 3,3 V | -10 – 85 °C | Faible puissance | - | - | - | - |
| 20006127-09 | PDF 3D | Absolu | 300 psi | - | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Revêtement en gel et faible puissance | - | - | - |
| 4525DO-DS3BK002DPL | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Faible puissance | - | - | - |
| 4525DO-DS3BK001GSF | PDF 3D | Jauge | 300 psi | .068 bar | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Revêtement en gel | - | - | - |
| 4525DO-DS5AI001DSF | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 5 V | '-25 – 105 °C | Revêtement en gel | - | - | - |
| 4525DO-SS3BI005DSF | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Revêtement en gel | - | - | - |
| 20006162-04 | PDF 3D | Jauge | 300 psi | - | 3,3 V | -10 – 85 °C | Faible puissance | - | - | - | - |
| 4525DO-SS3AS015AP | PDF 3D | Absolu | 15 psi | 1.034 bar | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Sans option | - | - | - |
| 4525DO-DS5AI015DSF | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 5 V | '-25 – 105 °C | Revêtement en gel | - | - | - |
| 4525DO-SS5AI030GP | PDF 3D | Jauge | 300 psi | - | 5 V | '-25 – 105 °C | Sans option | - | - | - |
| 4515DO-DS3BK020GPL | PDF 3D | Jauge | 300 psi | - | 3,3 V | -10 – 85 °C | Faible puissance | - | - | - | - |
| 4515DO-DS5AI002DP | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 5 V | -10 – 85 °C | Sans option | - | - | - | - |
| 4525DO-DS3BJ005GSF | PDF 3D | Jauge | 300 psi | - | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Revêtement en gel | - | - | - |
| 4525DO-DS3BK001DPL | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Faible puissance | - | - | - |
| 4525DO-DS3BK015DP | PDF 3D | Différentiel | 300 psi | - | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Sans option | - | - | - |
| 10217496-00 | PDF 3D | Absolu | 300 psi | - | 5 V | '-25 – 105 °C | Revêtement en gel | - | - | - |
| 10207704-00 | PDF 3D | Sous vide | 300 psi | - | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Revêtement en gel | - | - | - |
| 20006127-05 | PDF 3D | Sous vide | 300 psi | - | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Revêtement en gel | - | - | - |
| 20006127-11 | PDF 3D | Jauge | 300 psi | .137 bar | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Sans option | - | - | - |
| 4515DO-DS3BK004DP | PDF 3D | Différentiel | - | - | 3,3 V | -10 – 85 °C | Sans option | - | - | - | - |
| 4525DO-SS3AJ015APF | PDF 3D | Absolu | 300 psi | - | 3,3 V | '-25 – 105 °C | Revêtement en gel | - | - | - |