Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de capteur de pression | Type de pression | Pression | Plage de pression d'épreuve | Pression | Type de signal de sortie | Précision de la pression | Tension d'alimentation | Plage de température de fonctionnement | Options du capteur | Pression |
---|
| 7391-BCE-T-002-000 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | 10 – 90 % Vcc, I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3,3 – 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 7391-BCE-T-014-000 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | 10 – 90 % Vcc, I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3,3 – 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 7391-BCE-T-500-000 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | 10 – 90 % Vcc, I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3,3 – 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 7391-BCE-T-002-001 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | 10 – 90 % Vcc, I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 7231-BCE-S-002-001 | PDF 3D | Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Jauge | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | I2C 16 bit | ± 1 % PE | 5 V | -20 – 85 °C | Raccord cannelé, Sans option | - | - |
| 5391-BBE-T-014-000 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | 129.28 mmHG | 12 psi | .172 bar | 10 – 90 % Vcc, I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3,3 – 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 7421-BBE-S-016-000 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | I2C 16 bit | ± 1,5 % PE | 3,3 – 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 7431-BCE-S-001-000 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | I2C 16 bit | ± 1 % PE | 3 V | -20 – 85 °C | Raccord cannelé, Sans option | - | - |
| 5295-BGM-S-040-000 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Jauge | 129.28 mmHG | - | .172 bar | I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3,3 – 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 5391-BCE-S-100-000 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | 129.28 mmHG | 12 psi | .172 bar | 10 – 90 % Vcc, I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3,3 – 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 5391-BCE-S-012-001 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | 129.28 mmHG | 12 psi | .172 bar | 10 – 90 % Vcc, I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3,3 – 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 5391-BCE-T-001-000 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | 129.28 mmHG | 12 psi | .172 bar | 10 – 90 % Vcc, I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3,3 – 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 5391-BBE-S-014-000 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | 129.28 mmHG | 12 psi | .172 bar | 10 – 90 % Vcc, I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3,3 – 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 5491-BCE-S-140-002 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | 129.28 mmHG | 12 psi | .172 bar | 10 – 90 % Vcc, I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3,3 – 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 5391-BHQ-T-001-001 | | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | 129.28 mmHG | 12 psi | .172 bar | 10 – 90 % Vcc, I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3,3 – 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 5331-BCE-S-010-000 | PDF 3D | Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | 129.28 mmHG | 12 psi | .172 bar | I2C 16 bit | ± 1 % PE | 3 V | -20 – 85 °C | Raccord cannelé, Sans option | - | - |
| 5291-BCE-S-100-000 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Jauge | 129.28 mmHG | 12 psi | .172 bar | 10 – 90 % Vcc, I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3,3 – 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 6331-BCE-S-005-000 | PDF 3D | Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | 40.85 mmHG | 4.5 psi | .054 bar | I2C 16 bit | ± 1 % PE | 3 V | -20 – 85 °C | Raccord cannelé, Sans option | - | - |
| 6295-BGC-S-040-002 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Jauge | 40.85 mmHG | - | .054 bar | I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3,3 – 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 6391-BCE-S-040-000 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | 40.85 mmHG | 4.5 psi | .054 bar | 10 – 90 % Vcc, I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3 V | -20 – 85 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 7391-BCE-S-002-000 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | 10 – 90 % Vcc, I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3,3 – 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 7291-BCE-S-001-000 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Jauge | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | 10 – 90 % Vcc, I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3,3 – 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 6295-BGC-T-040-002 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Jauge | 40.85 mmHG | - | .054 bar | I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3,3 – 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 7391-BCE-S-014-000 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 7331-BCE-S-002-000 | PDF 3D | Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | I2C 16 bit | ± 1 % PE | 3 V | -20 – 85 °C | Raccord cannelé, Sans option | - | - |
| 7331-BCE-S-001-000 | PDF 3D | Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | I2C 16 bit | ± 1 % PE | 3 V | -20 – 85 °C | Raccord cannelé, Sans option | - | - |
| 7391-BCE-S-002-001 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | 10 – 90 % Vcc, I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 7231-BCE-T-002-001 | PDF 3D | Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Jauge | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | I2C 16 bit | ± 1 % PE | 5 V | -20 – 85 °C | Raccord cannelé, Sans option | - | - |
| 6295-BGC-S-040-000 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Jauge | 40.85 mmHG | - | .054 bar | I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3,3 – 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 6295-BCM-T-040-000 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Jauge | 40.85 mmHG | - | .054 bar | I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3,3 – 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 7391-BCE-S-005-000 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | - | 1.5 psi | .019 bar | 10 – 90 % Vcc, I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3,3 – 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 7391-BCE-S-500-000 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | 3.75 mmHG | 1.5 psi | .005 bar | 10 – 90 % Vcc, I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 7291-BCE-S-010-000 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Jauge | 7.5 mmHG | 1.5 psi | .01 bar | 10 – 90 % Vcc, I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3,3 – 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 6291-BCE-S-030-000 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Jauge | 40.85 mmHG | 4.5 psi | .054 bar | 10 – 90 % Vcc, I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3,3 – 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 6331-BCE-S-004-000 | PDF 3D | Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | 40.85 mmHG | 4.5 psi | .054 bar | I2C 16 bit | ± 1 % PE | 3 V | -20 – 85 °C | Raccord cannelé, Sans option | - | - |
| 5391-BCE-S-001-000 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | 129.28 mmHG | 12 psi | .172 bar | 10 – 90 % Vcc, I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3,3 – 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 5231-BCE-S-010-000 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Jauge | - | 15 psi | - | I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3,3 – 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Tube | - |
| 6295-BCM-S-040-000 | PDF 3D | Modules de capteur de pression analogique, Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Jauge | 40.85 mmHG | - | .054 bar | I2C 16 bit | ± 1,5 % PE, ± 1 % PE | 3,3 – 5 V | -40 – 105 °C | Double sortie, Raccord cannelé | - | - |
| 7331-BCE-S-001-001 | PDF 3D | Modules de capteurs numériques de pression et d'altimétrie | Différentiel | 15 mmHG | 1.5 psi | .019 bar | I2C 16 bit | ± 1 % PE | 5 V | -20 – 85 °C | Raccord cannelé, Sans option | - | - |