Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

La série IntraSense se compose de capteurs de pression absolue conçus pour s'insérer dans un tube hypo de taille 1-French. Le capteur est préraccordé au câblage facilitant ainsi la connexion pour l'utilisateur final. L'électronique entièrement encapsulée permet d'intégrer facilement le dispositif. Ce capteur compare la pression in vivo à une cavité sous vide embarquée pour se référer à une norme absolue. Il fournit une pression précise et stable pour les procédures urgentes et ce, avec une plage utile sur le plan médical allant de -300 mmHg à +500 mmHg (pression absolue de 460 mmHg à 1 260 mmHg), et de 10 °C à 60 °C. La sortie est stable dans un liquide à 37 °C et chaque pièce est calibrée et testée dans de l'eau désionisée. Ces dispositifs sont dotés d'un circuit imprimé fixé avec une embase à angle droit à 5 broches offrant une sortie entièrement compensée en température, avec des sorties numériques et analogiques amplifiées avec filtrage du bruit.

barre pleine grise

Caractéristiques

IntraSense calibré

  • Capteur miniature : 750 × 220 × 75 μm
  • S'adapte aux tubes de cathéter 1-French
  • Dérive type <2 mmHg pendant toute la durée de vie
  • Circuit imprimé avec un connecteur à 5 broches à l'extrémité proximale
  • Conforme aux normes REACH et RoHS
  • Matériaux biocompatibles 
  • Assemblage pré-calibré
  • Sorties numériques et analogiques amplifiées entièrement compensées en température

Applications

IntraSense calibré

  • Embolisation
  • Thermodilution
  • Pression intracrânienne
  • Syndrome des loges
  • Ablation de fibrillation atriale
  • Obstruction microvasculaire
  • Mesure de la réserve coronaire
  • Endo-urologie
  • Athérectomie
  • Tests sur les animaux
  • Santé reproductive
  • Glaucome
  • REBOA (Resuscitative endovascular balloon occlusion of the aorta)
  • Endoscopie
  • Contrôle de l'aorte
  • Implant cochléaire
barre pleine grise

EN SAVOIR PLUS

Documents

RUBRIQUE RESSOURCES
Capteur de pression IntraSense calibré
Fiche produit
Facteurs de sécurité à prendre en compte pour les capteurs de pression médicalement invasifs
Livre blanc
Aperçu du capteur de pression invasif IntraSense
Vidéo
Micro-capteur de pression pour les procédures mini-invasives
Webinaire
Comparaison des capteurs IntraSense non calibrés et calibrés Tableau comparatif
barre pleine grise
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Utilisation en médecine interne  In vivo

  • Type de pression  Absolu

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 5, 3,3

Dimensions

  • Taille du capteur (mm) .75 x .22 x .08

  • Longueur du fil (cm) 60, 100, 180

  • Taille en French  1

Conditions d’utilisation

  • Stérilisation compatible  ETO

  • Plage de température de fonctionnement  10 – 60 °C [ 50 – 140 °F ]

  • Température du processus  135 °C [ 275 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Plage de pression d'épreuve  - 400 à 4 000 mmHg

  • Durée de vie du produit (Hr) 24

  • Plage de pression  0,61 – 1,68 bar [ 8,9 – 24,36 psi ]

  • Sensibilité à la lumière (mmHG) 10, 25

Normes de l’industrie

  • Type d'étalonnage  Étalonné

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-BLPS0093

Documents associés