Découvrez comment nos capteurs relèvent les défis posés par les procédures mini-invasives, à savoir les cathéters de petite taille, les environnements difficiles tels que les champs électromagnétiques élevés et la corrosivité du sang.

Application
Capteurs pour les appareils médicaux
Depuis la surveillance de la pression artérielle jusqu'aux procédures chirurgicales mini-invasives, il existe toute une série d'outils et d'équipements médicaux qui permettent des méthodes moins invasives.
Avec le développement de la technologie mini-invasive, le champ des techniques médicales s'est élargi, offrant aux médecins de nouvelles façons de diagnostiquer et de traiter leurs patients. Ces progrès ont permis aux techniques mini-invasives d'être utilisées dans le cadre d'interventions plus complexes qui étaient auparavant considérées comme inadaptées aux pratiques mini-invasives. Ces innovations médicales se développant, les domaines de la médecine dans lesquels les technologies mini-invasives sont les plus utilisées sont l'orthopédie, la chirurgie esthétique, la santé reproductive, la cardiologie et les procédures vasculaires, les procédures bariatriques, la gastro-entérologie et l'urologie.
Les techniques mini-invasives présentent de nombreux avantages, notamment des incisions plus précises avec des plaies plus petites, une perte de sang minimale, moins de complications, moins de douleur, la possibilité pour le patient de guérir plus rapidement et une réduction de la durée d'hospitalisation. Pour assurer le succès de ces techniques mini-invasives en tirant parti de ces avantages, les capteurs de force, de pression, de température et autres fournissent des mesures précises et fiables garantissant le bon fonctionnement de l'équipement. En outre, ces capteurs se perfectionnent, devenant de plus en plus compacts tout en intégrant une technologie plus intelligente qui assure le fonctionnement de ces outils médicaux mini-invasifs. Non seulement ces technologies de détection contrôlent les équipements médicaux, mais elles peuvent aussi être insérées dans le corps du patient pour surveiller physiquement des informations vitales et transmettre ces données aux professionnels de la santé. Pour les deux applications, le boîtier du capteur doit être durable et résister aux conditions médicales difficiles qu'il rencontrera. La technologie des capteurs est essentielle au succès des outils et des procédures mini-invasives. En effet, il serait impossible de profiter de ces avantages sans utiliser les données fournies par les capteurs.
RESSOURCES SUR LES APPAREILS MÉDICAUX MINI-INVASIFS
Découvrez comment notre capteur de pression IntraSense peut vous aider à donner vie à vos innovations en matière d'appareils médicaux et à avoir un impact significatif sur les soins apportés aux patients.
Découvrez le potentiel des cathéters intelligents : des appareils médicaux avancés intégrant des technologies de capteurs qui permettent des fonctions allant au-delà des cathéters traditionnels.