Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Résistance de puissance à film épais , Support de châssis 100 W, 2 bornes, circuit standard, faible inductance <40 nH

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) '-55 – 125

  • Coefficient de température (ppm/°C) ±150

Caractéristiques du type de produit

  • Type de résistance  Résistance de puissance

  • Type d'élément  Film épais

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de résistances  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de résistance  1kΩ – 1MΩ, Jusqu’à 1 kΩ, 1MΩ – 1GΩ

  • Valeur de résistance (Ω) 220, 10 K, 3.3, 50, 200 K, 47, 2.2, 100, 2.6 K, 68, 2.2 K, 330, 10, 4.7, 6.8 K, 22, 1 K, 1 M, 150, 15, 6.8, 33, 270, 4.7 K, 100 K, 250, 470, 680

  • Puissance nominale (W) 100

  • Tolérance des composants passifs (%) 10, 5

Caractéristiques de terminaison

  • Nombre de bornes  2

  • Type de raccordement  Bornes à vis

Fixation mécanique

  • Type de fonction du montage panneau  Collerette avec trous de montage

Dimensions

  • Hauteur  21 mm [ .827 in ]

  • Longueur  38 mm [ 1.496 in ]

  • Largeur  25.5 mm [ 1.004 in ]

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Pièce détachée - plateau, Pièce détachée - boîte

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme, Conforme aux exemptions

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C339-B349

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue