Produit | N° de pièce TE | Documents | Classe de résistance | Valeur de résistance | Puissance nominale | Coefficient de température | Tolérance des composants passifs | Type de conditionnement | Hauteur | Longueur | Largeur |
---|
| 1614770-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 10 Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 10 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 1614770-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 150 Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 10 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 3-1614770-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 47 Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 10 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 1-1614770-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 220 Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 10 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 1-1614770-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 2.2 Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 10 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 3-1614770-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 6.8 Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 10 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 1614770-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1kΩ – 1MΩ | 100 Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 10 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 1614770-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 100 Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 10 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 1614770-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 15 Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 10 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 1-1614770-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1kΩ – 1MΩ | 1 K Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 10 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 1-1614770-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 1 Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 10 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 6-1614770-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 1.5 Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 5 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 1-1614770-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 22 Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 10 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 7-1614770-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1kΩ – 1MΩ | 2 K Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 5 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 4-1614770-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1kΩ – 1MΩ | 2.2 K Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 10 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 2-1614770-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 3.3 Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 10 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 6-1614770-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 400 Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 5 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 2-1614770-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 43 Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 1 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 2-1614770-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 44 Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 10 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 2-1614770-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 470 Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 10 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 3-1614770-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1kΩ – 1MΩ | 4.7 K Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 10 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 3-1614770-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 4.7 Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 10 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 7-1614770-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1kΩ – 1MΩ | 500 K Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 5 % | Pièce détachée - boîte | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 7-1614770-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1kΩ – 1MΩ | 500 K Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 10 % | Pièce détachée - boîte | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 4-1614770-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 88 Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 10 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 4-1614770-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1kΩ – 1MΩ | 8.2 K Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 10 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 6-1614770-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 8 Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 10 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 6-1614770-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | .47 Ω | 250 W | ±150 ppm/°C | 5 % | Pièce détachée - plateau | 36 mm | 67 mm | 60,25 mm |
| 2-2176740-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 100 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 1-2176740-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 10 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2-2176740-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 120 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 1-2176740-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 12 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 3-2176740-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 150 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 1-2176740-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 15 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 3-2176740-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 180 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 1-2176740-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 18 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 4-2176740-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1kΩ – 1MΩ | 1 K Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2176740-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 1 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2176740-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 1.2 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2176740-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 1.5 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2176740-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 1.8 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 3-2176740-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 220 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2-2176740-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 22 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 3-2176740-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 270 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2-2176740-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 27 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2176740-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 2.2 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2176740-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 2.7 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 3-2176740-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 330 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2-2176740-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 33 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 3-2176740-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 390 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2-2176740-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 39 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 1-2176740-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 3.3 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 1-2176740-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 3.9 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 3-2176740-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 470 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2-2176740-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 47 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 1-2176740-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 4.7 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 3-2176740-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 560 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2-2176740-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 56 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 1-2176740-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 5.6 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 3-2176740-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 680 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2-2176740-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 68 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 1-2176740-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 6.8 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 3-2176740-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 820 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2-2176740-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 82 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 1-2176740-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 8.2 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2176740-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | .056 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2176740-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | .068 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2176740-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | .082 Ω | 1000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2-2176741-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 100 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 1-2176741-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 10 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2-2176741-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 120 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 1-2176741-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 12 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 3-2176741-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 150 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 1-2176741-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 15 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 3-2176741-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 180 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 1-2176741-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 18 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 4-2176741-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | 1kΩ – 1MΩ | 1 K Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2176741-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 1 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2176741-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 1.2 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2176741-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 1.5 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2176741-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 1.8 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 3-2176741-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 220 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2-2176741-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 22 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 3-2176741-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 270 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2-2176741-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 27 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2176741-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 2.2 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2176741-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 2.7 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 3-2176741-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 330 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2-2176741-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 33 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 3-2176741-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 390 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2-2176741-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 39 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 1-2176741-0 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 3.3 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 1-2176741-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 3.9 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 3-2176741-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 470 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2-2176741-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 47 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 1-2176741-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 4.7 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 3-2176741-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 560 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 2-2176741-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 56 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 1-2176741-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 5.6 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |
| 3-2176741-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Jusqu’à 1 kΩ | 680 Ω | 2000 W | ±200 ppm/°C | 10 % | Boîte | 39,31 mm | 76.2 mm | 76.2 mm |