Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de résistance
Résistance de puissance
-
Type d'élément
Film épais
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de résistances
1, 3
Caractéristiques électriques
-
Classe de résistance
Jusqu’à 1 kΩ
-
Valeur de résistance (Ω)
.47, 1, 150
-
Puissance nominale (W)
100
-
Tolérance des composants passifs (%)
5, 10
Caractéristiques de terminaison
-
Nombre de bornes
4
-
Type de raccordement
Bornes à vis
Fixation mécanique
-
Type de fonction du montage panneau
Collerette avec trous de montage
Dimensions
-
Hauteur
21 mm [ .827 in ]
-
Longueur
38 mm [ 1.496 in ]
-
Largeur
25.5 mm [ 1.004 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
'-55 – 125
-
Coefficient de température (ppm/°C)
±150
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Pièce détachée - plateau
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-C339-B349C