Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Résistance de puissance à film épais, Support de châssis 250 W, 4 bornes, circuit spécial, faible inductance < 40 nH

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) '-55 – 125

  • Coefficient de température (ppm/°C) ±150

Caractéristiques du type de produit

  • Type de résistance  Résistance de puissance

  • Type d'élément  Film épais

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de résistances  1

Caractéristiques électriques

  • Classe de résistance  Jusqu’à 1 kΩ

  • Valeur de résistance (Ω) 1, .47

  • Puissance nominale (W) 250

  • Tolérance des composants passifs (%) 10

Caractéristiques de terminaison

  • Nombre de bornes  4

  • Type de raccordement  Bornes à vis

Fixation mécanique

  • Type de fonction du montage panneau  Collerette avec trous de montage

Dimensions

  • Hauteur  36 mm [ 1.417 in ]

  • Longueur  67 mm [ 2,638 in ]

  • Largeur  60,25 mm [ 2,372 in ]

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Pièce détachée - plateau

Autre

  • Conformité RoHS de l'UE  Non conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Non conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-C339-B349D

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue